请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
连接缆线,M12 - RJ-45,PUR 缆线,4 针,CAT5e |
通用规格 | ||
---|---|---|
针脚数 | 4 | |
连接 1 | 公头连接器 | |
结构类型 1 | 直型 | |
螺纹 1 | M12 | |
连接 2 | 公头连接器 | |
结构类型 2 | 直型 | |
螺纹 2 | RJ-45 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 最大 48 V AC / 60 V DC | |
工作电流 | 最大 4 A | |
体积电阻 | 150 mΩ/m | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | CAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001) | |
规格 | M12 x 1 连接器 : IEC 61076-2-101 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,静止 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) ,移动式 |
|
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 / IP20 | |
连接 | M12 x 1 连接器,4 针,D 码 RJ-45 类别 5 , 高达 100 MHz |
|
材料 | ||
触点 | 铜锡合金 | |
接触表面 | 镍/金 | |
主体 | TPU,黑色 / PA | |
电缆 | PUR | |
磁芯绝缘 | PE | |
电缆 | 2 对,每对 2 根电线,线芯分别带 2 个滤波器 | |
护套直径 | 6,7 mm | |
弯曲半径 | > 35 mm | |
颜色 | 水蓝色 (RAL 5021) | |
芯数 | 4 | |
线芯横截面积 | 0,14 mm2 | |
导线结构 | 7 x 0,15 mm ∅ | |
屏蔽 | 铝内衬聚酯薄膜 镀锡铜丝编织,包覆率 65% |
|
长度 | 15 m | |
质量 | 645 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060307 |
ECLASS 10.0.1 | 27060307 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Product category / 产品类的 | 有接头电缆 (≤80V) |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4458A | ALL | 287 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6744 | ALL | 213 KB |