请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
脉冲计数 | 200 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 70 E+9 在转速为 6000 rpm 时 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 | |
电压降 | < 3 V | |
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 60 mA | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护(不 适用于 Ub),反极性保护 | |
输出频率 | 最大 200 kHz | |
上升时间 | 400 ns | |
故障指示输出 | ||
干扰条件 | 低电平 | |
输出类型 | 集电极开路,带上拉电阻(在 +Ub 下为 5.6 kΩ) | |
负载电流 | -40 mA | |
连接 | ||
电缆 | ∅5 mm,6 x 0.14 mm2,L = 1.3 m,带 Harting 针脚(编号 09150006307) | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65 | |
气候测试 | DIN EN 60068-2-3,无冷凝 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
环境条件 | ||
工作温度 | -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) ,可移动缆线 -20 ...80 °C (-4 ...176 °F),固定缆线 |
|
存储温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 铝粉末涂层 | |
法兰 | 3.1645 铝 | |
轴 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
质量 | 大约 350 g | |
旋转速度 | 最大 12000 min -1 | |
惯性力矩 | ≤ 25 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 1,5 Ncm | |
轴负载 | ||
轴向 | 40 N,最大 6000 min-1 10 N,最大 12000 min-1 |
|
径向 | 60 N,最大 6000 min-1 20 N,最大 12000 min-1 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6723 | ALL | 317 KB |