请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测类型 | 光电采样 | |
脉冲计数 | 1024 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 140 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
L10 | 2 E+9 | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 最大 60 mA | |
输出 | ||
输出类型 | 推挽式,增量式 | |
电压降 | < 4,4 V | |
负载电流 | 最大值/通道 40 mA ,短路保护(不 适用于 Ub),反极性保护 | |
输出频率 | 最大 200 kHz | |
上升时间 | 400 ns | |
连接 | ||
电缆 | ∅7.8 mm,6 x 2 x 0.14 mm2,1 m | |
符合标准 | ||
防护等级 | DIN EN 60529,IP65、IP66、IP68 | |
气候测试 | ||
静态气候测试 | DIN EN 60068-2-78 ,无冷凝 | |
循环气候测试 | DIN EN 60068-2-30 55 °C,6 个循环 | |
盐雾试验 | DIN EN 60068-2-52 , 672 h | |
发射干扰 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
耐冲击性 | DIN EN 60068-2-27,100 g,3 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,10 g,10 ... 2000 Hz | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
材料 | ||
外壳 | 铝,带涂层,耐盐水 | |
法兰 | 铝,带涂层,耐盐水 | |
轴 | 不锈钢 1.4404 / AISI 316L | |
质量 | 大约 280 g | |
旋转速度 | 最大 100 min -1 | |
惯性力矩 | ≤ 35 gcm2 | |
起始扭矩 | ≤ 4,5 Ncm | |
轴负载 | ||
角度偏移 | 1 ° | |
轴向偏移 | 最大 1 mm | |
尺寸 | ||
直径 | 58 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270501 |
ECLASS 10.0.1 | 27270501 |
ECLASS 9.0 | 27270501 |
ECLASS 8.0 | 27270501 |
ECLASS 5.1 | 27270501 |
ETIM 7.0 | EC001486 |
ETIM 6.0 | EC001486 |
ETIM 5.0 | EC001486 |
UNSPSC 12.1 | 39121527 |
Product category / 产品类的 |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0433A | ALL | 43 KB |