请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
类型 | 倾角传感器,双轴 | |
可用前的时间延迟 | 125 ms | |
测量范围 | ± 80 ° | |
绝对精度 | ≤± 0,15 ° 对于测量范围 ≤ ± 60° ≤± 0,4 ° 对于测量范围 ≥ ± 60° |
|
响应延迟 | ≤ 100 ms | |
分辨率 | ≤ 0,01 ° | |
温度影响 | ≤ 0,004 °/K | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 700 a 在 40 °C 时 | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | ≤ 65 mA 在 10 V DC 时 ≤ 60 mA 在 24 V DC 时 |
|
模拟量输出 | ||
输出类型 | 电流输出 4 ... 20 mA (每个轴各一个输出) |
|
负载电阻器 | 270 Ω 在 10 V DC 时 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
抗扰度 | EN 61000-6-2 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4 | |
耐冲击和抗振 | DIN EN 60068-2-27,100 g,6 ms | |
抗振性 | DIN EN 60068-2-6,20 g,10 ... 2000 Hz | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 8 针 M12 x 1 连接器 , A 码 | |
外壳材料 | 铝,耐腐蚀 | |
防护等级 | IP68 / IP69 | |
质量 | 大约 200 g | |
尺寸 | ||
高度 | 27 mm | |
宽度 | 81 mm | |
长度 | 107,9 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27271101 |
ECLASS 10.0.1 | 27271101 |
ECLASS 9.0 | 27271190 |
ECLASS 8.0 | 27270790 |
ECLASS 5.1 | 27270790 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
UNSPSC 12.1 | 41114624 |
Product category / 产品类的 | 倾角传感器 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual INX***DH-F199-IE2-***, INY***DH-F199-IE2-*** with Analog Interface and RS232-Programming Interface | ENG | 1665 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2127 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|