请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
频率电压电流转换器 40 kHz 型 |
功能性安全相关参数 | ||
---|---|---|
MTTFd | 100 a | |
电源 | ||
额定电压 | 20 ... 30 V DC | |
熔断 | 外部熔断 4 A | |
功耗 | < 5 W | |
指示灯/操作方法 | ||
类型 | 4 位 7 段红色显示,数字高度 7 mm | |
显示间隔 | 0.002 ...9999 Hz 或 0.01 ...9999 min-1 |
|
参数分配 | 键盘驱动式菜单 | |
输入 2 | ||
开关点 | 高:16 ...30 V DC;最大 10 mA;Ri ≅ 3 kOhm 低:0 ...6 V DC |
|
连接 | 端子 7+、13- 传感器电源 端子 14、15 NPN/PNP 输入(电流隔离) |
|
可连接传感器类型 | 2 线、3 线或 4 线接近开关和增量式旋转编码器 | |
传感器电源 | 额定电压 - 1.5 V 不稳定; ≤ 30 mA 短路保护 | |
输出 | ||
模拟电压输出 | 0 ...10 V DC;2 ...10 V DC;最大 30 mA;分辨率: 12 mV;Ri ≅ 330 Ω(端子 5+、6-) | |
模拟电流输出 | 0 ...20 mA;4 ...20 MA;分辨率:25 µA;Ri ≤ 600 Ω(端子 4-、5+) | |
数字递增 | ≥ (Ub -3 V),20 mA,短路保护(端子 1-、2+) 带频率划分 Fin /1 ...Fin /9999 |
|
传输特性 | ||
输入频率 | ≤ 40000 Hz, 脉冲间隔/脉冲长度:≥ 12 µs | |
偏差 | ≤ 0.2% 满量程值 | |
更改间隔 | 5 ms(内部处理时间) | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | 符合 EN 50081-2 / EN 50082-2 标准 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F) | |
存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 最大 80 %,无凝露 | |
海拔高度 | 0 ... 2000 m | |
工作条件 | 只可在室内区域使用该设备。 | |
机械规格 | ||
连接组件 | 注意: 请注意,只能将该设备连接至开关电源。开关或断路器必须易于触及,并标识为设备的断电装置。 | |
防护等级 | IP20 | |
连接 | 已编码的可拆卸端子 , 最大线芯横截面积 0.34 ...2.5 mm2 | |
结构类型 | Makrolon 中的模块化端子外壳,KF 系统 用于开关柜/开关柜模块 |
|
安装 | 卡接在 35 mm 标准导轨上或用螺丝固定 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210904 |
ECLASS 10.0.1 | 27210904 |
ECLASS 9.0 | 27210904 |
ECLASS 8.0 | 27210904 |
ECLASS 5.1 | 27210904 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Product category / 产品类的 | 频率电压/电流转换设备 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual KFU8-FSSP-1.D-Y | ENG | 1035 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada, USA CSA cUL | 80078445 | ALL | 57 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1838C | ALL | 117 KB |