请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
信号转换器 SSI/RS 232/并行 |
电气技术规格 | ||
---|---|---|
额定工作电压 | 18 ... 30 V DC | |
额定工作电流 | ≤ 200 mA | |
输入 1 | ||
输入类型 | SSI | |
输入格式 | 格雷码,二进制码 | |
分辨率 | 13、21 或 25 位 | |
输入频率 | 100 Hz ...1 MHz | |
输入 2 | ||
输入类型 | HTL(保持) | |
信号电压 | ||
高 | ≥ 10 V | |
低 | ≤ 3 V | |
内阻抗 | 5 kΩ | |
输出 | ||
编号/类型 | 并行 | |
输出额定工作电流 | 格雷码、二进制码、BCD 码 | |
触点负载 | 最大 35 V 在 COM+ 上(短路电阻高达 27 V) 最大 1,2 kA ±10% 在 24 V 时 (Ri = 600 Ω) |
|
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
机械规格 | ||
连接 | 螺丝接线端子 , 最大线芯横截面积 0.34 ...2.5 mm2 | |
质量 | 大约 190 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210904 |
ECLASS 10.0.1 | 27210904 |
ECLASS 9.0 | 27210904 |
ECLASS 8.0 | 27210904 |
ECLASS 5.1 | 27210904 |
ETIM 7.0 | EC002918 |
ETIM 6.0 | EC002918 |
ETIM 5.0 | EC002475 |
UNSPSC 12.1 | 39121007 |
Product category / 产品类的 | 输出接口模块 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Operating Instructions K23-SSI/R2/25B-C | ENG | 238 KB |
Software Tools | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
software tool to configure K23-SSI devices and TC-LCDC displays / Parametrier- und Konfigurationssoftware für K23-SSI und TC-LCDC | 08/2021 | ZIP | 85353 KB |