请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
漫反射型光电传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,交流/直流型,红外光,亮通,继电器触点输出,固定缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 0 ... 2500 mm 可调 | |
参考目标 | 标准白 200 mm 200 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 , 850 nm | |
偏振滤波片 | 无 | |
光点直径 | 大约 50 mm 相距 2,5 m | |
发散角 | 2 ° | |
环境光限制 | 50000 Lux ; 根据 EN 60947-5-2 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 790 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED:通电 | |
功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 ... 240 V AC 12 ... 240 V DC |
|
空载电流 | ≤ 40 mA | |
功耗 | ≤ 2 VA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮时接通 | |
信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
开关电压 | 最大 240 V AC/DC | |
开关电流 | 最大 3 A | |
开关电源 | 直流:最大 150 W 交流:最大 750 VA | |
开关频率 | ≤ 20 Hz | |
响应时间 | ≤ 25 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
防护等级 | II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 240 V AC | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 卷绕缆线,4 m ,5 线 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯 | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 350 g | |
尺寸 | ||
高度 | 62 mm | |
宽度 | 18 mm | |
深度 | 35 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 379 KB |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0535A | ALL | 129 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|