...的配件 |
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFIBUS 接口, 25 位,多匝, 速度传输, 更广泛的扩展功能, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
EtherCAT 接口, 工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 嵌入式空心轴fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, EtherCAT 接口, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSIfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSI ; SSI + 增量轨迹fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 硬件编码器, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSI ; SSI + 增量轨迹fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSIfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSIfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,多匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 使用 4 个 AS-Interface 从属设备传输位置数据, 通过 AS-Interface 设置参数和编址fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 13 位,单匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 使用 4 个 AS-Interface 从属设备传输位置数据, 通过 AS-Interface 设置参数和编址fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 30 位,多匝, 实现电流隔离的 CAN 接口, 2 个限位开关, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: CANopenfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 16 位,单匝, 实现电流隔离的 CAN 接口, 2 个限位开关, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: CANopenfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 实现电流隔离的 DeviceNet 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: DeviceNetfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 16 位,单匝, 实现电流隔离的 DeviceNet 接口, 伺服或夹紧法兰, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: DeviceNetfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, EtherNet/IP, 最高 30 位,多匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关形成网络回路fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFINET IRT, 30 位,多匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关(具有 IRT 功能)形成网络回路fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 30 位,多匝, 集成 webserver, 伺服或夹紧法兰fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, EtherNet/IP, 最高 16 位,单匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关形成网络回路fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFINET IRT, 16 位,单匝, 伺服或夹紧法兰, 通过集成式 2 端口开关(具有 IRT 功能)形成网络回路fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 支持 TCP/IP 的以太网接口, 16 位,单匝, 集成 webserver, 伺服或夹紧法兰fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 25 位,多匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 带短路保护的推挽输出, 用于选择计数方向、LATCH 和 PRESET 的输入, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口类型: 推挽,并行 , 短路保护fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 13 位,单匝, 输出代码:格雷码和二进制码, 带短路保护的推挽输出, 用于选择计数方向、LATCH 和 PRESET 的输入, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口类型: 推挽,并行 , 短路保护fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFIBUS 接口, 30 位,多匝, 速度传输, 更广泛的扩展功能, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, PROFIBUS 接口, 16 位,单匝, 速度传输, 更广泛的扩展功能, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: PROFIBUSfa |
|
|
|
|
最高 50,000 ppr, 温度范围扩大, 工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,带 RS 422 接口, 输出类型: RS 422,增量式fa |
|
|
|
|
最高 50,000 ppr, 温度范围扩大, 工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式,增量式fa |
|
|
|
|
最高 50,000 ppr, 温度范围扩大, 工业标准外壳 ∅58 mm, 伺服或夹紧法兰, 5 V,带 RS-422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, ATEX 认证, 最高 5000 ppr, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,带 RS 422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 应用: 防爆, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, ATEX 认证, 最高 5000 ppr, 伺服或夹紧法兰, 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 应用: 防爆, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式,增量式fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, ATEX 认证, 最高 5000 ppr, 伺服或夹紧法兰, 5 V,带 RS-422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: RS-422, 应用: 防爆, 检测类型: 光电采样, 输出类型: RS 422,增量式fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 1024 或 2048 信号周期, 伺服或夹紧法兰, 温度补偿型可插补电压信号, 输出类型: 正弦/余弦fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 16 位,单匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 协议: Powerlink 标准协议fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 带 Powerlink 的以太网接口, 30 位,多匝, 两个带内置集线器的以太网连接器, 伺服或夹紧法兰, 协议: Powerlink 标准协议fa |
|
|
|
|
坚固的设计, 最高 5000 ppr, 10 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 机壳类型: 78 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽式,增量式, 输出类型: 推挽式,增量式fa |
|
|
|
|
坚固且紧凑的设计, 最高 1500 ppr, 4.75 V ...30 V,具有带短路保护的推挽输出, 在 5 V 电压下工作时的 RS 422 功能性, 输出类型: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式fa |
|
|
|
|
工业标准外壳 ∅58 mm, 30 位,多匝, 硬件编码器, 数据传输速度高达 2 MBaud, 光隔离的 RS 422 接口, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 检测类型: 光电采样, 接口类型: SSI ; SSI + 增量轨迹fa |
|
|
|
|
不锈钢型号,特别适用于食品工业中的应用, 清洁程序符合 EHEDG(欧洲卫生工程与设计组织)的要求, 通过 ECOLAB 清洁剂认证, IP69K 防护等级, 工业标准外壳 ∅58 mm, 机壳类型: 58 mm, 轴类型: 实心轴, 接口: 推挽,增量式,或 RS-422,增量式, 应用: 卫生设计, 检测类型: 光电采样, 输出类型: 推挽式,增量式 或 RS 422,增量式fa |
|