Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

玻璃光纤 LHR 00-0,8-1,0-20M4

LHR 00-0,8-1,0-20M4
  • 耐化学品
  • 螺纹 M2.6 / M4
  • 高温额定值为 180 °C
  • 高挠性

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  LHR 00-0,8-1,0-20M4

产品阐述
玻璃光纤 - 漫反射,硅胶包覆
通用规格
传感器范围SU18: 40 mm
SU18/35: 195 mm
SU19: 40 mm
光纤长度1000 mm
光纤直径3 mm
适配器类型00
端件线程
弯曲半径5 mm 静态
光纤束直径0,8 mm
光纤配置独立光学特性
发散角68 °
环境条件
环境温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [适配器]
-40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [端头和包覆]
机械规格
材料
光学端面玻璃
护套硅胶
线芯玻璃纤维
端件不锈钢 1.4305 / AISI 303
适配器不锈钢
拔出力50 N
光纤放大器
设备系列SU18 ; SU18/35 ; SU19

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273606
ECLASS 10.0.127273606
ECLASS 9.027273606
ECLASS 8.027279208
ECLASS 5.127279208
ETIM 7.0EC002651
ETIM 6.0EC001476
ETIM 5.0EC002651
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: LHR 00-0,8-1,0-20M4

Product Documentation: LHR 00-0,8-1,0-20M4

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Mounting notice plastic fibre opticsENGPDF44 KB

配套产品: LHR 00-0,8-1,0-20M4

...的配件

用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 大功率型, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 防止相互干扰(无串扰)fa

用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率, 自动诊断功能fa

配备显示屏的经典系列光纤传感器,主设备模块,推挽输出,带 M8 插头的固定缆线, 配备显示屏的经典系列 , 用于更快示教的 AGC(自动增益控制), 集中安装,易于布线, 透明识别, 30 μs 高速模式fa

配备显示屏的经典系列光纤传感器,主设备模块,推挽输出,外部示教,固定缆线, 配备显示屏的经典系列 , 用于更快示教的 AGC(自动增益控制), 集中安装,易于布线, 透明识别, 30 μs 高速模式fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 大功率型, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 防止相互干扰(无串扰)fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 大功率型, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 防止相互干扰(无串扰)fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 大功率型, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 防止相互干扰(无串扰)fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率, 自动诊断功能fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率, 自动诊断功能fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率, 自动诊断功能fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 大功率型, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 防止相互干扰(无串扰)fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 大功率型, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 防止相互干扰(无串扰)fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 大功率型, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 防止相互干扰(无串扰)fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 大功率型, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 防止相互干扰(无串扰)fa
用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 大功率型, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 防止相互干扰(无串扰)fa
适用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器,纤薄型设计,检测范围达 450 mm,红光,可提供 3 个响应时间,外部示教,亮通/暗通,1 路 NPN 输出,带 M8 插头的固定缆线, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率, 外部示教fa
适用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器,纤薄型设计,检测范围达 450 mm,红光,可提供 3 个响应时间,具有自诊断功能,亮通/暗通,1 路 NPN 输出,固定缆线, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率, 自动诊断功能fa
适用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器,纤薄型设计,红光,可提供 3 个响应时间,亮通/暗通,推挽输出,带 M8 插头的固定缆线, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率fa
适用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器,纤薄型设计,检测范围达 450 mm,红光,可提供 3 个响应时间,外部示教,亮通/暗通,推挽输出,带 M8 插头的固定缆线, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率, 外部示教fa
适用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器,纤薄型设计,检测范围达 450 mm,红光,可提供 3 个响应时间,具有自诊断功能,亮通/暗通,推挽输出,带 M8 插头的固定缆线, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率, 自动诊断功能fa
适用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器,纤薄型设计,检测范围达 450 mm,红光,可提供 3 个响应时间,外部示教,亮通/暗通,推挽输出,固定缆线, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率, 外部示教fa
适用于玻璃光纤和塑料光纤的光纤传感器,纤薄型设计,检测范围达 450 mm,红光,可提供 3 个响应时间,具有自诊断功能,亮通/暗通,推挽输出,固定缆线, 用于 DIN 导轨安装的基础系列, 时尚设计, 3 个响应时间可选, 高开关频率, 自动诊断功能fa
配备显示屏的经典系列光纤传感器,主设备模块,NPN 输出,外部示教,固定缆线, 配备显示屏的经典系列 , 用于更快示教的 AGC(自动增益控制), 集中安装,易于布线, 透明识别, 30 μs 高速模式fa
配备显示屏的经典系列光纤传感器,主设备模块,NPN 输出,固定缆线, 配备显示屏的经典系列 , 用于更快示教的 AGC(自动增益控制), 集中安装,易于布线, 透明识别, 30 μs 高速模式fa
配备显示屏的经典系列光纤传感器,主设备模块,PNP 输出,外部示教,固定缆线, 配备显示屏的经典系列 , 用于更快示教的 AGC(自动增益控制), 集中安装,易于布线, 透明识别, 30 μs 高速模式fa
配备显示屏的经典系列光纤传感器,主设备模块,推挽输出,固定缆线, 配备显示屏的经典系列 , 用于更快示教的 AGC(自动增益控制), 集中安装,易于布线, 透明识别, 30 μs 高速模式fa
配备显示屏的经典系列光纤传感器,从属设备模块,NPN 输出,固定缆线, 配备显示屏的经典系列 , 用于更快示教的 AGC(自动增益控制), 集中安装,易于布线, 透明识别, 30 μs 高速模式fa
配备显示屏的经典系列光纤传感器,从属设备模块,PNP 输出,固定缆线, 配备显示屏的经典系列 , 用于更快示教的 AGC(自动增益控制), 集中安装,易于布线, 透明识别, 30 μs 高速模式fa
配备显示屏的经典系列光纤传感器,从属设备模块,推挽输出,固定缆线, 配备显示屏的经典系列 , 用于更快示教的 AGC(自动增益控制), 集中安装,易于布线, 透明识别, 30 μs 高速模式fa
配备显示屏的经典系列光纤传感器,从属设备模块,推挽输出,带 M8 插头的固定缆线, 配备显示屏的经典系列 , 用于更快示教的 AGC(自动增益控制), 集中安装,易于布线, 透明识别, 30 μs 高速模式fa
配备显示屏的经典系列光纤传感器,主设备模块,PNP 输出,固定缆线, 配备显示屏的经典系列 , 用于更快示教的 AGC(自动增益控制), 集中安装,易于布线, 透明识别, 30 μs 高速模式fa