请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
AS-Interface 电源 |
通用规格 | ||
---|---|---|
UL 文件编号 | E223176 | |
平均无故障时间 | 100 a | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 40 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
过载 LED | 红色 LED,闪烁 | |
LED PWR | 绿色 LED | |
电气技术规格 | ||
熔断 | 3.15 AT | |
容量因数 | 大约 0,6 (取决于输入电压) | |
额定工作电压 | 90 ... 265 V AC | |
额定工作电流 | 大约 0,6 A (没有无功电流) | |
纹波 | 符合 AS-Interface 规范的要求 | |
电源频率 | 47 ... 63 Hz | |
效率 | 大约 89 % | |
浪涌电流 | < 30 A | |
输出 | ||
电流限制 | 大约 4,5 A | |
电压 | 29.5 ...31.6 V DC | |
电流 | 4 A | |
符合标准 | ||
电磁兼容性 | EN 61326 | |
AS-Interface | EN 50295 | |
标准 | EN 60950 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
存储温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
耐冲击和抗振 | 300 m/s2 | |
抗振性 | 5 ...57 Hz / 0,15 mm 57 ... 200 Hz / 2.0 g |
|
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
防护等级 | I,必须连接保护性导线 | |
连接 | 连接端子,最大导线横截面积 0.5 至 2.5 mm2 剥线长度 5 至 6 mm |
|
质量 | 大约 900 g | |
安装 | DIN 安装导轨 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Product category / 产品类的 | AS-i总线电源 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 323 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 91 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
US CA UL | E223176 | ALL | LINK | --- |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|