我们的解决方案,因您而异。
个性化解决方案
随着生产工厂变得更加自动化,过程工厂也变得更加复杂,客户的任务和挑战也在发生变化。作为自动化专家,倍加福希望与您合作,为您提供个性化解决方案,为数字化未来铺平道路。
倍加福专家为客户设计、开发并实施量身定制的解决方案,以满足工厂自动化和过程行业中的客户需求及应用。我们重视每个客户和每个项目,因此从制定初稿到完善的解决方案,我们认真对待每个步骤。这样客户就可以专注于自己的核心业务,将自动化任务交给我们的专家即可。
无论您需要定制化的设计、全新的安装方案还是单个组件和软件的完整包,我们都将怀抱对自动化和技术知识的热情为您提供合适的解决方案。因为对我们来说,解决方案必须有效可靠解决您的问题,才称得上是先进技术优选方案。
根据您的具体应用需求,倍加福为您提供个性化的解决方案,从对产品的细微调整、专项开发,到包括集成和认证在内的全套服务。无论产品线的调整和开发有多全面,我们的解决方案始终基于与客户的个性化咨询和定期沟通。个性化定制既适用于工厂自动化,也适用于过程自动化。深入了解您的应用需求,以及倍加福在自动化领域的专业知识, 是帮助您找到理想解决方案的基础。
倍加福工厂自动化,为工业领域中的各种应用提供丰富的产品系列。如果我们有几乎完全适合您应用的产品,我们会对其进行调整,以完全满足您的需求——无论是线缆长度、连接类型还是其他微小的调整。如果标准产品系列中的产品无法解决您的应用问题,我们将与您进一步合作,基于现有技术开发定制化解决方案。该解决方案可以包括设计、安装选项、硬件和软件的调整。如果定制化解决方案必须直接集成到用户现有的系统中,倍加福专家将开发合适的工具,并负责集成到您的流程中,连接到您的ERP系统,并对控制系统进行编程。
倍加福专家对电感式、超声波和光电传感器进行优化,在喷水和溅水的洗车工序中实现较长的使用寿命和可靠检测。
为了可靠地监测牵引座的重要接合、锁止过程,倍加福提供了一个完整的解决方案,该解决方案由专门为应用开发的定制化传感器技术和组件组成。
Pepperl+Fuchs’ process automation division can look back on more than 60 years of experience in electrical explosion protection. When combined with comprehensive technological know-how, this means that our experts are equipped to meet all kinds of requirements and develop the exact solution that your application needs—even for hazardous locations and harsh environments. Pepperl+Fuchs has set up Solution Engineering Centers (SECs) around the world dedicated to these customized solutions for process automation. During engineering and implementation, our experts take care of everything for you: From drafting the proposal and initial solution to engineering and designing the complete solution, including certification. We always work in close collaboration with you.
Purge and pressurization systems from the well-known Pepperl+Fuchs brand Bebco EPS® can provide the solution for various challenging process automation uses cases.
Pepperl+Fuchs develops and engineers customized HMI solutions that are adapted to meet your specific on-site requirements.
Pepperl+Fuchs developed the BGT rack with integrated K-System modules that enables you to easily replace outdated eurocard technology with the latest interface technology.
倍加福集团的客户不仅仅受益于我们在电气防爆和工业传感器技术方面的广泛专业知识。通过工程产品的开发、定制化的系统、航空工业的智能自动化系统以及个性化的流程分析和物联网解决方案,客户可以访问强大的专家网络。
例如,初创公司Neoception根据客户业务流程和要求,致力于开发创新的量身定制的软件解决方案和工业物联网服务。通过使用客户特定的分析,团队可以帮助提高工厂和流程的效率,并挖掘潜能。
我们始终专注于您的个性化需求。倍加福集团公司怀抱对自动化和突破性技术的热情,致力于与您共同合作——无论现在或是将来。
您有任何问题或任务请直接联系我们!我们期待为您解答!