WirelessHART Gateway od společnosti Pepperl+Fuchs je nyní k dispozici s připojením EtherNet/IP k distribuovaným systémům řízení. Kompletní integrace do řídicího systému Rockwell znamená, že je mnoho výhod technologie WirelessHART nyní k dispozici pro větší skupinu uživatelů.
Mezi tyto výhody patří:
S WirelessHART Gateway od společnosti Pepperl+Fuchs je parametrizace, detekce, analýza sítě a optimalizace pro uživatele mnohem pohodlnější.
WirelessHART Gateway se dodává s fyzickým rozhraním Ethernet a rozhraním RS485. HART IP a EtherNet/IP se přenášejí přes rozhraní Ethernet. Jsou podporována všechna standardní připojení EtherNet/IP. V jedné síti může probíhat interakce až 40 účastníků včetně gateway a je zajištěna detekce účastníků řídicím systémem.
Díky plné integraci do doplňkových profilů pro řídicí jednotku Rockwell Automation Logix Controller a elektronickým listům s technickými parametry již není nutná časově náročná parametrizace účastníků sítě. Je nutná pouze distribuce adres účastníkům pomocí modemu HART správce typu zařízení (DTM). Tuto činnost je možno snadno provádět současně s nastavením ID sítě nebo klíčů join key. Všechna další nastavení provádí systém samotný.
Zařízení WirelessHART Gateway od společnosti Pepperl+Fuchs jsou známá svými integrovanými nástroji umožňujícími detailní analýzu a optimalizaci sítě. Totéž platí i pro nejnovější verzi s připojením EtherNet/IP.
Grafická analýza sítě rychle poskytuje informace o aktuálním stavu sítě WirelessHART. Doplňkovou funkcí je zpracování naměřených hodnot a diagnostických signálů účastníků v seznamu, který je možno uložit také mimo komunikační jednotku. Takové funkce nevyžadují doplňkový software – jsou k dispozici na integrovaném webovém serveru komunikační jednotky a jsou přístupné během provozu.