Serviceline
Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Technologie magnetických rotačních snímačů – Nová úroveň flexibility a výkonnosti

Magnetic rotary encoder technology opens up new horizons
Technologie magnetických rotačních snímačů odkrývá nové horizonty

Nejnovější technologie magnetických rotačních snímačů odkrývá nové horizonty v oblasti všeobecného strojírenstvíautomatizace. Vynikající přesnostrobustnost v kombinaci s velmi kompaktní konstrukcí umožňuje nové generaci magnetických rotačních snímačů zvýšit spolehlivost a efektivitu procesu téměř ve všech průmyslových prostředích. Dosáhněte nové úrovně flexibility a výkonnosti s individuálními úpravami!

Důležité výhody poskytované magnetickými rotačními snímači

Důležitou výhodou technologie magnetických rotačních snímačů je použití principu bezkontaktní detekce. Nemůže docházet k opotřebení, a proto není nutná údržba ani servis. Magnetické rotační snímače nejsou vůbec ovlivňovány prostředím a vždy poskytují spolehlivé naměřené hodnoty.



Sofistikovaná technologie v kompaktním pouzdru

Maximální flexibilita a výkonnost

Magnetické rotační snímače
Magnetické rotační snímače

Polohování ve všeobecném strojírenství vyžaduje vysokou přesnost a zároveň velkou rozlišovací schopnostdynamiku.

Nová generace magnetických rotačních snímačů nabízí uživateli maximální flexibilitu a výkonnost a vyznačuje se následujícími parametry:



  • Vysoká přesnost od 1° do 0,1°
  • Rozlišení až 16 bitů
  • Doba cyklu < 100 μs

Přesné a výkonné magnetické rotační snímače zvyšují spolehlivost výroby i v náročném průmyslovém prostředí. Magnetické absolutní rotační snímače přinášejí nové možnosti použití v případech, kdy je třeba dosáhnout co nejmenších rozměrů.