Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Měřicí světelná mříž LGM – Měření s inteligencí [film]


IO-Link poskytuje výstupní data měření v milimetrech

Nová měřicí světelná mříž řady LGM je poslední novinkou automatizačních světelných mříží a je určena pro aplikace manipulace s materiálem. 16 integrovaných možností měření umožňuje uživateli vybrat si optimální režim pro danou aplikaci a přijímat naměřené hodnoty přímo v milimetrech. Naměřené hodnoty jsou digitálně přenášeny v extrémně rychlých cyklech prostřednictvím rozhraní IO-Link. Rozhraní IO-Link umožňuje pohodlné uvádění do provozu a údržbu na úrovni řídicího systému.

Světelná mříž LGM je k dispozici s rozlišením 8 mm, 17 mm, 25 mm a 50 mm a výškou pole až 3200 mm, což umožňuje velký rozsah měření. Světelné mříže mají ultra nízký profil, aby se vešly do stísněných prostorů. Hliníkové pouzdro s krytím IP67 odolává náročnému prostředí i při teplotách chladíren.


Nejdůležitější údaje

  • Výběr ze 16 integrovaných měřicích funkcí
  • Měření přímo v milimetrech – žádné složité převody
  • Integrované rozhraní IO-Link umožňuje snadné nastavení a vyhodnocování
  • Tenké lehké pouzdro umožňuje rychlou a flexibilní instalaci
  • Krytí IP67 je vhodné i pro aplikace v chladírnách
  • Křížení paprsků zajišťuje vyšší rozlišení bez prodloužení doby odezvy