Procesní rozhraní FieldConnex® spojují signály z několika snímačůdo jedné adresy provozní sběrnice fieldbus a integrují je velmi efektivním způsobem do digitální komunikace. Jednotka s několika vstupy teploty FieldConnex® (TM-I) takto umožňuje integraci až 8 analogových signálů do komunikace provozní sběrnice. V nebezpečném prostředí se toto zařízení instaluje do blízkosti snímačů. Tím se výrazně snižují náklady na kabeláž.
Kromě termočlánků a signálů v řádu milivoltů je možno k jednotce s několika vstupy teploty, umístěné v blízkosti svorkovnice, snadno připojit i 2-, 3- a 4drátové odporové snímače teploty (RTD). To přináší výhodu zkrácení vzdáleností a použití dvojžilových kabelů.
Všechny vstupy na TM-I jsou jiskrově bezpečné, i když samotné připojení provozní sběrnice fieldbus není. Vstupy lze rychle a jednoduše konfigurovat – buď všechny současně, nebo individuálně – řídicím systémem. TM-I hlásí přerušení kabelu a další diagnostické informace do řídicí místnosti, čímž umožňuje snadné a proaktivní udržování provozuschopnosti zařízení. Pro PROFIBUS PA je k dispozici soubor GSD a DTM.