Nové ploché indukční snímače řady F148 pro mobilní zařízení nabízejí uživatelům zvýšenou spolehlivost díky bezkontaktnímupolohování, které nepodléhá opotřebení. Tyto indukční snímače jsou ideální alternativou k servisním závěsným systémům. Optimalizovaná plochá konstrukce této řady je obzvlášť vhodná pro použití ve stísněných prostorách.
Díky kompaktní konstrukci pouzdra se nové ploché indukční snímače řady F148značně odlišují od srovnatelných systémů. Jejich konstrukce v kombinaci s úhlovým konektorem umožňuje montáž skrz otvor pro úsporu prostoru. Pro aplikace vyžadující velmi malé snímače jsou nové ploché indukční snímače řady F148 tou správnou volbou.
Mobilní zařízení vyžadují montáž snímačů, které jsou dostatečně odolné na to, aby splnily náročné požadavky pro použití ve venkovním prostředí. Ať již se jedná o stroje používané v zemědělství a lesnictví, vozidla městských služeb nebo stavební stroje – snímače společnosti Pepperl+Fuchs pro mobilní zařízení jsou specificky navrženy pro náročná provozní prostředí. Nové ploché indukční snímače řady F148 se vyznačují mimořádnou robustností. Výsledky celé řady testů odolnosti prokázaly, že tato nová řada snímačů snadno odolá náročnému venkovnímu prostředí. Může za to mimo jiné jejich nebývalá životnost a dále schopnost nabídnout uživatelům vysokou úroveň spolehlivosti.
Další výhodou nových plochých indukčních snímačů řady F148 je snadná a rychlá montáž. Praktická zásuvná konstrukce snímačů nevyžaduje žádné další seřizování. To umožňuje bezpečnou montáž a snadnou výměnu těchto zařízení.