2014-04-15
Společnost Pepperl+Fuchs se účastní jednoho z nejvýznamnějších veletrhů interní logistiky na světě
Společnost Pepperl+Fuchs najdete na veletrhu CeMAT 2014 v hale 13 u stánku F40.
Vytvořit plně automatizovaný systém toku zboží za použití inovativních senzorů – to je myšlenka projektu „Industry 4.0“. Odborníci společnosti Pepperl+Fuchs na uskutečnění této vize usilovně pracují každý den.
Ať již se jedná o sklady s vysokými regály, dopravníkové systémy nebo automaticky řízená vozidla (AGV) – senzory společnosti Pepperl+Fuchs, např. stacionární LED snímač R2100, 2D laserový snímač R2000, a optický systém určování polohy PGV, zajišťují hladký průběh procesů ve vašem distribučním řetězci.
Navštivte od 19. do 23. května 2014 společnost Pepperl+Fuchs na veletrhu CeMAT v německém Hannoveru v hale 13 u stánku F40. Učiňte první krok vstříc čtvrté průmyslové revoluci na jednom z nejvýznamnějších veletrhů interní logistiky na světě – CeMAT. Těšíme se na vaši návštěvu.
Stručný přehled našich nejzajímavějších novinek:
O krok napřed – Fotoelektrické senzory Pepperl+Fuchs
- Snímání v úhlu 360° bez přerušení
- Malý světelný bod umožňuje spolehlivou detekci malých objektů a také přesné určení poloh a hran.
- Interaktivní displej umožňuje snadné uvedení do provozu a používání.
- Spolehlivé a přesné měření vzdálenosti díky technologii Pulse Ranging Technology (PRT)
- Měření 2D s vícepaprskovým skenováním
- Několikanásobné vysílače širokých paprsků zajišťují spolehlivou detekci objektů bez ohledu na texturu jejich povrchu
- Absence pohyblivých dílů zvyšuje odolnost při použití v náročném prostředí
Navádění po trase – Position Guided Vision od společnosti Pepperl+Fuchs
- Spolehlivě detekuje různé naváděcí barevné pásy nebo pásky a kódy Data Matrix i na velmi reflexních plochách
- Vynikající imunita vůči okolnímu světlu, přes 100 000 luxů, eliminuje nutnost doplňkové kontrastní pásky