Plynulá a bezpečná procesní komunikace vyžaduje spolehlivé a bezchybné propojení mezi segmenty provozní sběrnice a distribuovaným systémem řízení (DCS). Se systémovými kabely Pepperl+Fuchs je úspěšné propojení dílem okamžiku. Za tímto účelem se jeden konec systémového kabelu připojí ke speciálně navržené základní desce a druhý konec je ukončen systémovým konektorem pro přímé připojení k produktům Foxboro FBM 228 a Honeywell C300 DCS. Předpřipravené kabely jsou vyráběny v souladu se standardy vysoké kvality a jsou kompatibilní s celou řadou řídicích systémů. Systémové kabely jsou dostupné také ve verzi pro použití s provozní sběrnicí DART.
Systémové kabely pro provozní sběrnici DART umožňují uživateli používat plně jiskrově bezpečný segment s vysokým napětím – obzvlášť při nutnosti provozovat segmenty provozní sběrnice s dlouhou kabeláží a vysokým počtem připojených zařízení.
Pomocí jednoho systémového kabelu Pepperl+Fuchs je možné k systému DCS připojit až 4 segmenty provozní sběrnice. Ruční připojování jednotlivých zařízení není nutné. To jednak snižuje nutné úsilí vynaložené při zapojování kabeláže a zároveň minimalizuje náklady na montáž a údržbu.
Zavedená mezinárodní společnost Pepperl+Fuchs nabízí unikátní servisní služby ve spojení s vysokou technickou úrovní a kvalitní implementací komplexních řídicích rozvaděčů. Kromě systémových kabelů nabízí společnost také další řešení pro systémy DCS všech předních výrobců. Pro produkty Invensys a Honeywell má společnost Pepperl+Fuchs kompatibilní systémové kabely různých délek skladem. Pomocí systémových kabelů se lze také snadno připojit k dalším procesním řídicím systémům. Zavolejte ihned na servisní linku a získejte to pravé řešení pro vaši aplikaci!