Společnost Pepperl+Fuchs rozšiřuje své portfolio WirelessHART o adaptér "BULLET”. Adaptér WirelessHART napájený proudovou smyčkou umožňuje stávajícím a nově zapojeným zařízením 4 mA až 20 mA a periferiím HART provádět bezdrátovou výměnu dat měření, diagnostiky a parametrizačních dat. Jde o jediný adaptér WirelessHART na trhu vybavený pouzdrem Ex d odolným proti výbuchu a je vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu až do Zóny 1/21, třídy 1, div. 1 (dostupný také v jiskrově bezpečné verzi pro použití v Zóně 0 a ve víceúčelové verzi).
Extrémně robustní hliníkové pouzdro obsahuje všechny elektronické komponenty včetně antény – konstrukce je navržena tak, aby odolávala náročným podmínkám v průmyslovém prostředí. Adaptér BULLET lze trvale nainstalovat připojením přímo nebo pomocí přípojky k periferii Ex d nebo jej lze namontovat do rozvodného panelu. Verze adaptéru BULLET s ochranou Ex i je vhodná také pro použití s jiskrově bezpečnými periferiemi.
Používání adaptéru BULLET nevyžaduje žádnou další baterii. Připojení zařízení HART a připojení zařízení 4 mA až 20 mA umožňuje flexibilní adaptaci měnícím se požadavkům aplikací.
Adaptér BULLET si sám dodává energii z proudové smyčky 4 mA až 20 mA pomocí speciální technologie zvané „StepVolt“. Tato technologie uživatelům umožňuje nastavit vstupní napětí od 1 do 2,5 V za účelem optimalizace využitíproudové smyčky a bezdrátového komunikačního pásma.
Adaptér BULLET zajišťuje spolehlivou funkci i ve velmi náročných podmínkách nízkého proudu, kdy je k dispozici velmi málo energie – při používání vysílačů na velmi dlouhých kabelech nebo s jiskrově bezpečnými bariérami. V případech, kdy je k dispozici dostatek energie, zajišťuje adaptér BULLET vyšší množství paketů WirelessHART za sekundu, a tím zvyšuje výkon celé sítě WirelessHART.
Adaptér BULLET je vybaven výkonnou funkcí multidrop která významně snižuje náklady na připojování zařízení do stávající sítě WirelessHART. Jediný adaptér BULLET umožňuje připojit až osm periferních zařízení. Tato funkce je užitečná zejména pro monitorování soustav nádrží a potrubí.