Když inovujete svůj systém, nebo dokonce když plánujete nový závod, představují rozhodující faktory při výběru technologií konkrétní faktory, jako je typ místa nebo připojení k systému řízení procesů.
V tomto příkladu se jedná o modernizaci stávajícího systému s fluidní vrstvou. Tyto systémy se primárně využívají v prostředí s nebezpečím výbuchu ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
Momentální stav je takový, že k technologii rozhraní umístěné do skříně jsou připojena teplotní čidla a další 4- až 20mA převodníky. Kromě toho se zde nachází blok ventilů zapojený přes sběrnici PROFIBUS do jednoho samostatného pouzdra.
Vzhledem k změnám, k nimž došlo v zákonných požadavcích a pravidlech správné praxe, je třeba bloky ventilů v těchto systémech s fluidní vrstvou instalovat do skříní se zvýšenou bezpečností vyhovujících stupni ochrany IP54. Připojení PROFIBUS vestavěné do bloků ventilů by mělo být používáno i nadále.
Systém LB od společnosti Pepperl+Fuchs představuje ideální řešení všech uvedených požadavků a nahrazujetechnologii rozhraní.. Vzdálené I/O systémy jsou připojeny k systému řízení procesů pomocí sběrnice PROFIBUS. Rozhraní tvoří bránu sběrnice PROFIBUS. Abychom do jediného pouzdra dokázali nainstalovat všechny potřebné komponenty, vyvinula společnost Pepperl+Fuchs individuální pouzdra se zvýšenou bezpečností, do nichž lze nainstalovat jak blok ventilů, tak vzdálený I/O systém. I/O moduly v systému LB fungují jako komponenty na úpravu signálu. Připravují signály z periférií z prostředí s nebezpečím výbuchu pro systémy řízení procesů nebo ovládací prvky v prostředí bez nebezpečí výbuchu. Instalace je jednoduchá: Moduly (a s nimi i vazební členy sběrnice a napájecí zdroje) jednoduše zapojíte do základní desky.
Systém LB od společnosti Pepperl+Fuchs potřebuje oproti běžnému individuálnímu zapojování mnohem méně kabeláže, méně člověkohodin a významným způsobem snižuje náklady. Co se týče hloubky a dalších rozměrů, jedná se o nejkompaktnější systém automatizace procesů, takže jej lze nainstalovat i do velice malých pouzder. Protože lze zapojit přímo vedle sebe moduly do prostředí bez nebezpečí výbuchu i s nebezpečím výbuchu, dokážete ideálně využít místo ve skříňovém rozvaděči. Díky širokému sortimentu analogových a binárních I/O modulů můžete připojit všechny stávající periferie. Protože systém LB obsahuje připojení PROFIBUS, lze systém do stávající infrastruktury závodu zapojit rychle a snadno. Na přenos signálů ze vzdáleného I/O systému do systému řízení procesů stačí jediný kabel PROFIBUS. Rychlé a jednoduché připojení PROFIBUS snižuje dodatečné výdaje.