Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Sběrnice FieldConnex zajišťuje komunikaci při průzkumu ropných ložisek za polárním kruhem

Použití

Ropná pole R. Trebs a A. Titov patří s 1,1 miliardy barelů odhadovaných zásob ropy mezi největší suchozemská ropná ložiska v Rusku. Toto ropné pole se rozprostírá na ploše 2 151 kilometrů čtverečních a celková produkční kapacita se odhaduje na 140,06 milionů metrických tun. Průzkum ropných ložisek v této části Ruska – v severovýchodní části Něneckého autonomního okruhu – je obzvláště náročný kvůli extrémním arktickým teplotám.

Cíl

Ropná pole Trebs a Titov potřebovala digitální infrastrukturu, která by zajistila spolehlivou komunikaci mezi všemi automatizačními komponentami při procesu průzkumu ložiska. Jelikož teploty v této části Ruska dokonce i v létě jen zřídkakdy stoupnou nad bod mrazu, musí být zde používaná automatizační technologie schopná odolat extrémně chladným teplotám.


Řešení

Portfolio zařízení FieldConnex odolává nevlídným prostředím.
Portfolio zařízení FieldConnex odolává nevlídným prostředím.

Aby mohla společnost Pepperl+Fuchs Russia nabídnout svému zákazníkovi dokonalé řešení, získala speciálně pro něj certifikaci pro použití oddělovacích bariér a segmentových chráničů při nízkých teplotách. Za účelem dosažení této certifikace byly pouzdra, šrouby, zátky a odvětrávací a odvzdušňovací prvky vyrobeny z kovu a pouzdra byla místo neoprenu utěsněna silikonem. Zatímco standardní štítky jsou vhodné pouze pro teploty do -40 °C, ryté štítky s označením z nerezové oceli přišroubované nebo přinýtované k těmto zařízením FieldConnex vydrží venkovní teploty až do -53 °C.


Výhody

Portfolio zařízení FieldConnex odolá nevlídným prostředím a pracuje v extrémních teplotách až do -53 °C. Zvláště v takovýchto prostředích je pak cennou vlastností snadná instalace. V důsledku toho není zapotřebí složité a nákladné testování. Vzdálený přístup k zařízením umožňuje získávání diagnostických a konfiguračních údajů spolu s údaji z měření a se zjišťováním stavu zařízení. Obsluha tudíž může zjišťovat a měnit nastavení na dálku bez toho, že by musela opustit bezpečí a teplo řídicí místnosti. Vzdálený přístupu navíc umožňuje prediktivní údržbu pro minimální množství výjezdů do terénu.


Stručný přehled

  • Sběrnice FieldConnex zajišťuje komunikaci v arktických teplotách
  • Vybrané oddělovací bariéry a segmentové chrániče FieldConnex jsou certifikovány pro použití až při -53 °C
  • Vzdálený přístup umožňuje monitorování a správu provozu z řídicí místnosti

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.