|
Významná vylepšení modulárního systému HMI pro prostředí s nebezpečím výbuchu
|
Systémy HMI musí splňovat nejpřísnější požadavky pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. S ohledem na to vyvinula společnost Pepperl+Fuchs modulární systém, který nabízí dokonale koordinovaná řešení pro scénáře i v těch nejnáročnějších aplikacích. Společnost má nyní připraveno nepřeberné množství novinek z portfolia VisuNet GXP, které bude prezentovat na veletrhu SPS IPC Drives. (Listopad 2017, PR-2017-43268PA-ENG)
|
|
|
Značka ecom představuje řešení pro efektivní správu prostředků v reálném čase
|
ecom, značka společnosti Pepperl+Fuchs, se na veletrhu SPS IPC Drives 2017 věnovala tématům sledování a automatizace prostředků ve věku digitální transformace. Tento specialista na průmyslovou komunikaci, mobilní výpočetní techniku a ochranu proti výbuchu ukazuje, jak mohou společnosti ziskovým způsobem implementovat a realizovat řešení IIoT. (Listopad 2017, PR-2017-43262PA-ENG)
|
|
|
Elektrická instalace od produktů až po řešení
|
Společnost Pepperl+Fuchs již mnoho let známým dodavatelem elektrických zařízení pro výrobní závody s prostředím s nebezpečím výbuchu. Díky těmto zkušenostem mohla vzniknout výjimečných elektrických součástí. Kombinují kompaktní rozměry s promyšleným designem a jsou navrženy pro rychlou a snadnou instalaci. (Listopad 2017, PR-2017-42857PA-ENG)
|
|
|
Indukční polohovací systém PMI F90 je připraven pro Průmysl 4.0
|
Nový indukční polohovací systém PMI F90 od společnosti Pepperl+Fuchs dokáže přesně detekovat absolutní polohu jednoho akčního členu a také vzdálenost mezi dvěma členy. Díky technologii IO-Link systém nabízí komplexní komunikační funkce a je vybaven pro aplikace I4.0. Patentovaná technologie s více cívkami zaručuje maximální přesnost měření. (Listopad 2017, PR-2017-42501FA-ENG)
|
|
|
Čtecí / zapisovací hlavy pro systém RFID, které jsou vytvořeny na míru pro optimální čtení
|
Zakázkový systém RFID od společnosti Pepperl+Fuchs umožňuje efektivní sledování a dohledávání polotovarů při výrobě pneumatik. Díky specializované konstrukci kruhového pouzdra je čtecí / zapisovací hlava F198 HF klíčem k dokonalému aplikačnímu řešení. (Listopad 2017, PR-2017-42190FA-ENG)
|
|
|
Senzory na bázi světelného řezu umožňují ukládat až 32 detekčních profilů
|
Senzory na bázi světelného řezu SmartRunner jsou kamerová zařízení typu plug & play, která mohou uživatelé snadno uvést do provozu bez nutnosti odborných znalostí. Technologie světelného řezu poskytuje vysoce přesné výsledky a je vhodná pro takové úkoly v oblasti detekce, kde jsou objekty nebo situace v rámci procesu charakterizovány výškovými profily a křivkami okrajů. (Listopad 2017, PR-2017-42188FA-ENG)
|
|
|
Online dostupnost dat ze senzorů optimalizuje podnikové procesy
|
Senzory shromažďují data ze sil, kontejnerů a mobilních strojů a zpřístupňují je na internetu. Výsledkem je internet věcí (IoT), který umožňuje spravovat stroje, sledovat zboží a optimalizovat úložiště. Společnost Pepperl+Fuchs na veletrhu SPS IPC Drives 2017 představí součásti, které lze využít ke zpřístupnění dat ze senzorů online. (Listopad 2017, PR-2017-42186FA-ENG)
|
|
|
Polohování s maximální spolehlivostí
|
Absolutní polohovací systém PXV 2-D společnosti Pepperl+Fuchs stanovuje nové standardy výkonnosti z hlediska spolehlivosti a manipulace. Díky velkému čtecímu okénku systém umožňuje snímat dostatečný počet kódů, a to i v případě změny dráhy a kódové pásky. Zaručuje stále přesné polohování. (Listopad 2017, PR-2017-42183FA-ENG)
|
|
|
Značka ecom představuje koncept mobilního pracovníka
|
Aby bylo možné využít produktivitu a ziskovost, kterou přinesl Průmysl 4.0, není žádná jediná složka zásadnější než integrované kompatibilní portfolio řešení založených na „mobilním pracovníkovi“, který má k dispozici připojení k síti. (Březen 2017, PR-2017-35592PA-ENG)
|
|
|
Špičková přepěťová ochrana M-LB-5000
|
Diagnostika a modularita s instalační šířkou pouhých 6,2 mm: Tyto funkce jsou kombinovány v novém systému přepěťové ochrany M-LB-5000 od společnosti Pepperl+Fuchs. Díky tomu, že jednokanálové moduly nabízejí tyto funkce, podporují zvýšenou dostupnost závodu a optimalizují celkové provozní náklady. (Březen 2017, PR-2017-34837PA-CS)
|
|
|
Nové produkty pro spínání a řízení v prostředích s nebezpečím výbuchu
|
Společnost Pepperl+Fuchs se již léta soustředí na zařízení pro spínání elektrického napájení v prostředích s nebezpečím výbuchu. Pro veletrh v Hannoveru bylo portfolio ochrany elektrických zařízení proti výbuchu výrazně rozšířeno a aktualizováno. (Březen 2017, PR-2017-34401PA-CS)
|
|
|
Portfolio optických subminiaturních senzorů je nyní kompletní
|
Modely R2 / R3 a R2F / R3F v malém pouzdru s optikou umístěnou zboku nebo vpředu, verze s plochým pouzdrem a nejplošší laserové senzory na světě umožňují vytvářet řešení i pro ty nejnáročnější aplikace … (Březen 2017, PR-2017-33825FA-ENG)
|
|
|
Přesné vyrovnávání i při zrychlování, brzdění a zatáčení
|
Jednotka F99-Fusion (IMU360D-F99) od společnosti Pepperl+Fuchs je optimalizována tak, aby poskytovala gyroskopicky stabilizovaná data o náklonu, rychlosti otáčení a zrychlení bez jakéhokoli zpoždění způsobeného filtrem … (Březen 2017, PR-2017-33823FA-ENG)
|
|
|
Ultrazvukový senzor UC-F77 se širokým měřicím rozsahem a komplexní komunikací
|
Nová řada kompaktních ultrazvukových senzorů UC-F77 od společnosti Pepperl+Fuchs kombinuje široký rozsah detekce s minimálním pásmem necitlivosti. Parametry těchto senzorů, včetně šířky paprsku, lze velmi snadno nastavit přímo na zařízení. Rozhraní IO-Link tvoří základ Průmyslu 4.0. … (Březen 2017, PR-2017-33821FA-ENG)
|
|
|
Inkrementální rotační snímače s novou technologií BlueBeam
|
Nová technologie BlueBeam pro inkrementální rotační snímače pracuje na principu optického senzoru a zvyšuje účinnost při generování signálů. Speciálně vyvinuté modré vysílací LED diody v kombinaci s moderními snímacími čipy s jemnější strukturou umožňují pronikání energie modrého světla do větší hloubky čipu … (Březen 2017, PR-2017-33819FA-ENG)
|
|
|
Ethernetové IO moduly s podporou více protokolů a napájecími zástrčkami M12: Nyní také s integrovanou osmicestnou řídicí jednotkou IO-Link
|
Nové ethernetové IO moduly od společnosti Pepperl+Fuchs podporují v rámci jediného zařízení všechny běžné ethernetové protokoly, jako PROFINET, EtherNet / IP a EtherCAT. Integrovaná funkce řídicí jednotky IO-Link umožňuje komplexní diagnostiku a parametrizaci … (Březen 2017, PR-2017-33817FA-ENG)
|
|
|
Nekompromisní bezpečnost a nejvyšší úroveň pohodlí: DoorScan od společnosti Pepperl+Fuchs
|
Automatické dveře jsou nedílnou součástí technologií moderních budov. Senzorová řešení používaná v tomto odvětví musí splňovat náročné požadavky. Právě zde nastavuje standard senzor DoorScan od společnosti Pepperl+Fuchs. Toto řešení kombinuje maximální bezpečnost s optimální flexibilitou a dokonalou koncepcí instalace … (Leden 2017, PR-2016-32150FA-ENG)
|
|
|
Rychlé otevírání a bezpečné zavírání – díky snímači MotionScan typu „dva v jednom“ pro automatické posuvné dveře
|
Senzor MotionScan typu „dva v jednom“ od společnosti Pepperl+Fuchs kombinuje možnost zpracování velkého počtu lidí s možností bezpečné identifikace a ochrany jednotlivců. Velké detekční pole radaru brzy detekuje blížící se osoby a zajišťuje včasné otevírání dveří … (Leden 2017, PR-2016-32152FA-ENG)
|
|
|
RAVE – mimořádně robustní radarový detektor pohybu s krytím IP67
|
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí kompletní portfolio vysoce výkonných senzorů pro konstrukci dveří, bran a výtahů. Nový radarový detektor pohybu RAVE doplňuje produktové řady „RaDec“ a „RMS“ a rozšiřuje portfolio radarových senzorů o další, mimořádně robustní variantu … (Leden 2017, PR-2016-32154FA-ENG-)
|
|