Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Rugged HMI Solution Supports Automated Loading

Aplikace

Na nakládacích stanicích pro nákladní vozidla je třeba co nejrychleji zpracovávat jednotlivé expedované objemy. Softwarová řešení podporují pracovní postupy na terminálech a umožňují plně automatizované nakládání konkrétní dodávky. Implementace bezpapírového procesu zajišťuje, že se neztrácejí žádné informace a že data jsou k dispozici v reálném čase a lze je centrálně spravovat. Aby bylo možné těchto výhod využívat, musí být místo provozu vybaveno robustními rozhraními člověk-stroj (HMI), které jsou přizpůsobeny konkrétním podmínkám nakládacích stanic. Prostředí tohoto druhu může být vystaveno velmi vysokým a velmi nízkým teplotám a silnému slunečnímu záření. Nakládací stanice se navíc často nacházejí v blízkosti nebezpečných oblastí.

Cíl

Rozhraní HMI musí být schopno odolat mechanickému zatížení při náročných podmínkách provozu, zejména povrch displeje. Displej musí být také čitelný v silném slunečním světle. Zařízení musí odolat širokému rozsahu teplot, aby správně fungovalo i při extrémním chladu nebo teplu. Na řadě míst je také nutná certifikovaná ochrana proti výbuchu.


Řešení

VisuNet IND HMI je navržen pro průmyslové použití v náročných prostředích. Je vhodný pro teplotní rozsah –20 °C až +50 °C, tzn. venkovní použití je možné. Jasný displej zajišťuje optimální čitelnost i v přímém světle. Jeho povrch je vyroben z tvrzeného skla a odolá silnému mechanickému nárazu. VisuNet IND je odolný vůči nárazům a mechanickým vibracím. V závislosti na požadavcích lze zvolit komunikační technologii RM, PC, KM nebo DM.

Výhody

VisuNet IND je extrémně robustní a spolehlivý i v náročných podmínkách. Nastavení a obsluha jsou jednoduché: integrovaný software VisuNet RM Shell 5 usnadní instalaci a nastavení tenkého klienta, poté i provoz a vzdálenou údržbu systému. Obsluhují se pouze nezbytné funkce systému. Dodatečný software VisuNet Control Center umožňuje konfiguraci a servis velkého počtu HMI z centrálního IT oddělením. Volba mezi stojanovým designem nebo montážním systémem VESA zajišťuje, že uživatelé mohou umístit HMI podle svých potřeb.


Stručný přehled

  • Vhodný pro rozšířený teplotní rozsah
  • Odolný proti nárazům a vibracím
  • Snadné nastavení a obsluha
  • Displej je snadno čitelný i ve velmi jasném prostředí
  • Lze provádět konfiguraci a servis z centrálního IT oddělení
  • Flexibilní montáž

elektronický zpravodaj

Přihlaste se k odběru našeho elektronického zpravodaje a získávejte pravidelně zprávy a zajímavé informace ze světa automatizace.

Odebírat
amplify – magazín společnosti Pepperl+Fuchs

Objevte náš online magazín! Čekají na vás zajímavé příběhy úspěšných řešení, zprávy o aplikacích, rozhovory a regionální zprávy.