Pokročilá fyzická vrstva sítě Ethernet
Nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak nepřetržitě přenášet velké objemy dat z prostředí s nebezpečím výbuchu do cloudu
Průmysl 4.0 a průmyslový internet věcí jsou standardem ve zpracovatelském průmyslu. Na druhé straně však ve zpracovatelském průmyslu dříve neexistoval žádný síťový standard schopný rychle přenášet velké objemy dat z provozní do informační úrovně architektury Průmysl 4.0.
Díky nové pokročilé fyzické vrstvě sítě Ethernet, nebo zkráceně Ethernet-APL, nyní společnost Pepperl+Fuchs a další společnosti nastavují významný milník. Ethernet-APL zahrnuje dlouhé délky kabelů, ochranu proti výbuchu a interoperabilitu, takže umožňuje nepřetržitou a transparentní komunikaci napříč všemi úrovněmi hierarchie. Získejte další informace o průkopnické technologii, která připravuje cestu pro náročné aplikace IoT ve zpracovatelském průmyslu.
Nyní k dispozici: Přepínač FieldConnex® Rail Field Switch na lištu DIN – první přepínač v oblasti automatizace procesů pro propojení běžné komunikační technologie s vrstvou Ethernet-APL.
Pro globální zpracovatelský průmysl je snaha o standardizaci fyzické vrstvy komunikačního systému jedinečným projektem. Za podpory předních sdružení Fieldcomm Group, OPC Foundation, ODVA, PROFIBUS a PROFINET International a také nejvýznamnějších společností v oboru vznikla dosud nejrozsáhlejší spolupráce v oblasti automatizace procesů. Společnost Pepperl+Fuchs spolupracuje se společnostmi ABB, Endress+Hauser, Krohne, Phoenix Contact, Rockwell Automation, SAMSON, Siemens, Stahl, Vega a Yokogawa na vývoji nové „pokročilé fyzické vrstvy“ pro síť Ethernet.
Technologie Ethernet-APL kombinuje všechny zkušenosti a potřeby procesních profesionálů: dlouhé kabelové trasy, dvouvodičová vedení, interoperabilitu a použití v prostředích s nebezpečím výbuchu až do zóny 0 / třídy 1, divize 1. Společnost Pepperl+Fuchs jako odborník na ochranu elektrických zařízení proti výbuchu aktivně podporuje tento vývoj v rámci projektu Ethernet-APL. Již v roce 2015 samostatný demonstrátor předvedl miniaturní verzi architektury výrobního závodu s technologií Ethernet-APL.
Pokročilá fyzická vrstva sítě Ethernet, nebo zkráceně Ethernet-APL, zahrnuje dlouhé délky kabelů, ochranu proti výbuchu a interoperabilitu, takže umožňuje nepřetržitou a transparentní komunikaci napříč všemi úrovněmi hierarchie. Upoutávka nabízí letmý pohled na tuto průkopnickou technologii...
V tomto videu Michael Kessler, výkonný viceprezident pro komponenty a technologie procesní automatizace ze společnosti Pepperl+Fuchs, představuje typickou komunikační architekturu výrobního závodu s přenosem signálů přes síť Ethernet…
Pokročilá fyzická vrstva sítě Ethernet je vhodná pro všechny výrobní závody, protože instalační architektura poskytuje flexibilitu a ochranu proti výbuchu pro všechny typy prostředí s nebezpečím výbuchu. Video ukazuje typické topologie pro automatizaci procesů…
V této panelové diskusi hovořil Gerd Niedermayer ze společnosti BASF s odborníky ze společnosti Pepperl+Fuchs o výzvách a výhodách budoucí komunikace prostřednictvím technologie Ethernet-APL v souvislosti s automatizací procesů a první zkušební instalací u společnosti BASF…
K poskytování pokročilé fyzické vrstvy sítě Ethernet zpracovatelskému průmyslu je nutné standardizovat čtyři atributy: komunikaci, napájení, instalaci a ochranu proti výbuchu. Andreas Hennecke, produktový marketingový manažer ze společnosti Pepperl+Fuchs, tyto atributy podrobně rozebírá…
V tomto ústředním projevu se Michael Kessler, výkonný viceprezident pro komponenty a technologie ze společnosti Pepperl+Fuchs, zabývá faktory, které vedly k největší spolupráci v historii zpracovatelského průmyslu…
Technologie Ethernet-APL je navržena tak, aby podporovala relevantní topologie instalací. Tato topologie ukazuje infrastrukturu pro kompaktní nebo vnitřní instalace, s nimiž se lze setkat v chemickém nebo farmaceutickém průmyslu. V tomto případě se provozní přepínače Ethernet-APL obvykle nacházejí v rozvodných skříních nebo řídicích skříních v prostředích bez nebezpečí výbuchu nebo v prostředích s nebezpečím výbuchu až dozóny 2, divize 2. Maximální délka kabelu je až 200 m k přístroji. Ochrana proti výbuchu pro libovolné prostředí s nebezpečím výbuchu zahrnuje jiskrovou bezpečnost, kterou lze zvolit pro připojení přístroje.
Tato topologie poskytuje příklad pro instalace s dlouhým dosahem, s nimiž se lze setkat v ropném a plynárenském průmyslu. Umožňuje používat délky kabelu až 1000 m mezi přepínači v segmentu hlavní komunikační linky. Provozní přepínače Ethernet-APL jsou v tomto případě zkonstruovány pro provoz v prostředích s nebezpečím výbuchu, obvykle pro zónu 1 a 2 nebo divizi 2. Zpravidla jsou napájeny proudovou smyčkou prostřednictvím napájecího přepínače Ethernet-APL a distribuují komunikační signály i napájení do periferních zařízení přes odbočky. Tato instalace Ethernet-APL také splňuje všechny požadavky na ochranu proti výbuchu se zvýšenou bezpečností nebo jiskrovou bezpečností. Tato topologie poskytuje uživatelům provozních sběrnic jasnou cestu migrace v rámci projektů opětovného využití nedostatečně využívaných areálů.
Máte nějaké dotazy ohledně pokročilé fyzické vrstvy sítě Ethernet (Ethernet-APL) nebo chcete získat další informace? Rádi vám pomůžeme! Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a zašlete nám zprávu.