Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
General specifications | ||
---|---|---|
Switching function | 2 x normally open (NO) | |
Output type | PNP | |
Rated operating distance | 5 mm | |
Installation | flush | |
Output polarity | DC | |
Assured operating distance | 0 ... 4.05 mm | |
Actuating element | Reference target according EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
Reduction factor rAl | 0.5 | |
Reduction factor rCu | 0.4 | |
Reduction factor r304 | 0.85 | |
Reduction factor rBrass | 0.55 | |
Output type | 4-wire | |
Nominal ratings | ||
Operating voltage | 18 ... 30 V | |
Rated operating voltage | 24 V | |
Switching frequency | 0 ... 30 Hz | |
Hysteresis | typ. 5% | |
Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
Short-circuit protection | pulsing | |
Overload resistance | yes | |
Voltage drop | ≤ 3 V at IL (sum of all outputs) max. 50 mA |
|
Rated insulation voltage | 30 V | |
Operating current | 1 ... 30 mA per output | |
Off-state current | 0 ... 0.5 mA | |
No-load supply current | ≤ 15 mA | |
Time delay before availability | ≤ 300 ms | |
Switching state indicator | LED, yellow | |
Error indicator | LED, red | |
Functional safety related parameters | ||
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
Performance level (PL) | PL d | |
Category | Cat. 2 | |
MTTFd | > 7500 a | |
Mission Time (TM) | 20 a | |
Diagnostic Coverage (DC) | min. 60 % | |
Assured release distance of a PDDB | 7.5 mm | |
Compliance with standards and directives | ||
Standard conformity | ||
Standards | EN IEC 60947-5-2:2007 EN IEC 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN IEC 61508:2010 EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015 compatible with EN ISO 61131-2:2007 Typ 1, 2, 3 |
|
Approvals and certificates | ||
UL approval | cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | |
E1 Type approval | 10R-06 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Altitude | ≤ 2000 m above MSL | |
Mechanical specifications | ||
Connection type | cable PUR , 2 m | |
Core cross section | 0.5 mm2 | |
Housing material | Stainless steel 1.4404 / AISI 316L | |
Sensing face | PBT | |
Degree of protection | IP68 / IP69 | |
Mass | 107 g | |
Dimensions | ||
Length | 60 mm | |
Diameter | 18 mm | |
General information | ||
Scope of delivery | Supplied with 2 nuts |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27274101 |
ECLASS 12.0 | 27274101 |
ECLASS 11.0 | 27272401 |
ECLASS 10.0.1 | 27272401 |
ECLASS 9.0 | 27272401 |
ECLASS 8.0 | 27272401 |
ECLASS 5.1 | 27272401 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
UNSPSC 12.1 | 39121550 |
Tyto indukční bezpečnostní senzory mají certifikaci TÜV dle evropské strojní směrnice pro úroveň vlastností PLd, kategorii 2 a SIL2. Používají se k ochraně strojů a součástí zařízení a také ke spolehlivé detekci polohy v tomto prostředí. Díky rozhraní OSSD pro spolehlivé, redundantní odpojení elektronických výstupů je lze snadno připojit k bezpečnostním PLC nebo zabezpečovacím řídicím rozhraním.
Rovněž je možný jejich provoz jako standardních senzorů. Senzory spolehlivě detekují běžné kovové předměty před snímací plochou bez kódování nebo podobné techniky a nemají žádnou slepou zónu. Vysoké typické bezpečnostní hodnoty umožňují delší testovací intervaly než srovnatelná řešení s mikrokontrolérem. Dva senzory lze propojit pomocí dvoukanálové redundance a umožnit tak PLe jako řešení kategorie 3.
Literature | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Application Report - Functional Safety in Direction Detection for AGV Control Systems | ENG | 251 KB |
Safety and Security Documentation | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Návod k poużití | CZE | 151 KB | |
Functional Safety Manual | ENG | 1972 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 185 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 65 KB |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-2019259-3 / UL-CA-2015551-3 | ALL | 288 KB | |
China Information on CCC | CCC-Exempt Declaration (Pepperl+Fuchs) | ALL | 457 KB | |
UNECE KBA E1 | 10R-067189 | ALL | 556 KB | |
Worldwide TÜV SÜD Functional Safety Certificate | TÜV Süd Z10 20068 0086 Rev.00 | ALL | 684 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4596B | ALL | 1247 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6393A | ALL | 1246 KB |
Software Tools | Informace o uvolnění | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors / SISTEMA SLB Library Inductive Safety Sensors | 05/2021 | ZIP | 248 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|