Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Řada 3000 – Systém profukování Ex pz

Náš systém profukování Bebco EPS řady 3000 typu Y nebo Z / Ex pz profukuje a tlakuje chráněné pouzdro a zachovává v něm stálý tlak. Tento systém snižuje klasifikaci v chráněném pouzdře z zóny 2 na bez nebezpečí výbuchu.

  • Klasifikace DEMKO, ATEX, UL,cUL a FM
  • Odpovídá normám NFPA 496 a ISA 12.4 EN 50016 a ATEX
  • Pro aplikace typu Y, typu Z a typu pz
  • Objemy pouzder do 7,08 m3

Poznámka: Pro profukovaná pouzdra Ex pz je zapotřebí ventilace


Modely systémů profukování Ex pz – řada 3000

3003: Třída I objem pouzdra ≤ 2,5 m3
3004: Třída I objem pouzdra ≤ 7,1 m3


Seznamte se s promyšleným způsobem ochrany zařízení v nebezpečném prostředí a nakonfigurujte si vlastní přetlakový systém!