Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Identifikační systém do vysokých teplot

Společnost Pepperl+Fuchs nabízí robustní průmyslové identifikační systémy pro širokou škálu výrobních prostředí a procesů. Náš vysokoteplotní identifikační systém je navržen pro teploty až do 500 °C.

Identifikační systémy využívající čárové kódy nebo štítky RFID se používají pro automatizovanou výrobu mnoha produktů. V některých výrobních provozech se vysoké teploty vyskytují v situacích, jako je sušení, vytvrzování lepidel a lakování.

Tyto výrobní kroky kladou vysoké nároky na RFID štítky nebo čárové kódy. V některých aplikacích, kde je štítek opakovaně použitelný, může být upřednostňováno řešení RFID.

V jiných situacích musí štítky s čárovým kódem nebo RFID štítky odolávat střídavým cyklům až několika set stupňů. Pro určité teplotní rozsahy jsou elektronické součásti nebo baterie v RFID štítku nevhodné.

Vysokoteplotní identifikační systém OIT je řešení s přímým označením dílů pomocí dvojrozměrného kódu, který se stává trvalou součástí výrobku. Kódy mohou splňovat buď průmyslové standardy a uznávané kódy Data Matrix nebo mohou být uživatelsky definované (a tedy bezpečné). Při použití standardních kódů ECC200 Data Matrix mohou být data redundantní a tedy odolná proti selhání. Nečistoty nebo barva nemají vliv na čitelnost, protože kontrast je optimalizován pomocí integrovaného infračerveného osvětlení.


Vlastnosti:

  • Vysokoteplotní kódovací tabulky pro teploty do 500 °C
  • Vhodné řešení pro lakovny, pekárny a jiná místa pracující s vysokými teplotami
  • Umožňuje konzistentní identifikaci v celém výrobním procesu
  • Snadné připojení ke všem běžným ovladačům
  • Umožňuje identifikovat až 1 milion předmětů
  • Jednoduché seřízení
  • Jednokusové řešení bez dalších součástí


Vysokoteplotní identifikační systém s kódovací tabulkou
Optická identifikace

Od čteček 2D kódů a příručních čteček až po čtečky čárových kódů a speciální řešení – najděte své ideální řešení pro optickou identifikaci.