Tenké klienty umožňují uživatelům přistupovat k virtualizovaným aplikacím a informacím z centralizovaných serverů. V moderním řízení procesů jsou tenké klienty základním kamenem Průmyslu 4.0, respektive internetu věcí (IoT) a strategií virtualizace DCS. Komerčně dostupné tenké klienty však nejsou pro oblasti řízení procesů vhodné.
Společnost Pepperl+Fuchs nabízí průmyslové skříňkové tenké klienty přizpůsobené na míru průmyslovým prostředím. Poskytují nejnovější technologii v kompaktních a odolných hliníkových pouzdrech, která vydrží zatížení nepřetržitého provozu v náročných okolních podmínkách. Průmyslové skříňkové tenké klienty od společnosti Pepperl+Fuchs jsou zkonstruovány tak, aby poskytovaly delší životnost a vyšší spolehlivost, a vyznačují se chlazením bez ventilátoru, které nepoužívá žádné pohyblivé součásti, a rozsahem teplot od –20 do +60 °C. Průmyslové skříňkové tenké klienty splňují výkonové požadavky pro virtualizovanou nebo webovou infrastrukturu a podporují software centralizované správy pro architektury tenkých klientů.
Naše tenké klienty jsou doplněny řadou průmyslových skříňkových počítačů, které nabízejí flexibilní řešení s vynikajícím poměrem nákladů k výkonu. Tyto skříňkové počítače jsou vybaveny procesory Intel® Celeron nebo i5 7. generace (Kaby Lake) a konfiguracemi s rozšířenou pamětí RAM a jsou ideální pro aplikace vyžadující vyšší výpočetní výkon.
In all kind of industries, control rooms serve as central spaces to monitor and control processes and support engineers in production management. The BTC12, which is equipped with two display ports for two Ultra HD monitors, provides real time overviews of the processes at all times. With its rugged design and an extended temperature range, it can be flexibly installed in the control room—mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. Learn more about the benefits of the BTC industrial box thin client in applications like this.
Model BTC22 je nejnovější generací průmyslových tenkých klientů v pouzdře a je ideální pro nepřetržitý provoz v průmyslovém prostředí. Díky svému hliníkovému pouzdru IP4X je obzvláště robustní a vyznačuje se proto vysokým stupněm flexibility instalace. Díky dvěma rozhraním DisplayPort podporuje model BTC22 připojení ke dvěma monitorům Ultra HD (4K) při frekvenci 60 Hz. Má také rozhraní USB typu C 3.2 1. generace a dvě rozhraní USB typu A 2.0. Kabely lze zajistit k portům pomocí kabelových zámků tak, aby v případě vibrací nemohlo dojít k jejich náhodnému vypadnutí.
Tenký klient BTC14 pro použití v průmyslu je dodáván v odolném uzavřeném pouzdru s krytím IP4x, které odolá působení nepříznivých okolních podmínek ve zpracovatelském průmyslu. Díky své odolné konstrukci nabízí nejvyšší možnou flexibilitu při instalaci. Tenký klient BTC14 vybavený čtyřmi rozhraními DisplayPort je určen pro instalace se čtyřmi monitory a může podporovat až čtyři monitory Ultra HD s rozlišením 4K při frekvenci 60 Hz.
The BTC12 industrial box thin client comes in a rugged, compact design. It is optimized for 24/7 operation and stands for high installation flexibility: Mount it on or under a desk, or even store it in a drawer. The BTC12 is is optimized for use with the latest screen technology: Two DisplayPort interfaces allow the use of Ultra HD monitors with 4K resolution at 60 Hz.
Řada 3200 skříňkových počítačů je založena na vestavěných procesorech Intel® Celeron a i5 7. generace (Kaby Lake). Podporuje nejnovější technologii vysokorychlostních úložišť (M.2 NVMe 1.3) a konfigurace s rozšířenou pamětí RAM až 16 GB DDR4. Tyto průmyslové skříňkové počítače nabízejí skvělou flexibilitu pro aplikace a lze je používat jako samostatná zařízení, panelové počítače (při montáži na zobrazovací jednotku od společnosti Pepperl+Fuchs) nebo systémy HMI (panelový počítač instalovaný ve skříni od společnosti Pepperl+Fuchs).