Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Chrániče FieldConnex® Surge Protector jsou k dostání pro zpracovatelské závody s vysokým rizikem úderů blesku či jiných přepětí. Přepěťovými ochranami je možné chránit sběrnice a veškeré přístrojové vybavení:

  • U instalací na lištu DIN ve skříních řídicích místností nebo rozvodných panelů
  • Nástrčné připojení k páteřní sběrnici a odbočkám v rozvodném panelu nebo skříni v řídicí místnosti
  • Skříň IP67 pro instalaci v provozních podmínkách

Integrovaná diagnostika – nulová údržba

Chránič Segment Protector s přepěťovými ochranami. Integrovaná diagnostika signalizuje konec životnosti do řídicí místnosti a eliminuje pravidelné kontroly údržby.
Chránič Segment Protector s přepěťovými ochranami. Integrovaná diagnostika signalizuje konec životnosti do řídicí místnosti a eliminuje pravidelné kontroly údržby.

Podle intenzity a četnosti blesků mohou přepěťové ochrany po jednom či několika stech nárůstů napětí přestávat fungovat. Přepěťová ochrana vyžaduje ověření určitě po každém úderu blesku a přinejmenším jednou za rok. Ověření je často manuální úkon náročný na pracovní sílu. Tuto práci lze pomocí chráničů FieldConnex® Surge Protector zcela eliminovat.

Chrániče FieldConnex® Surge Protector jsou k dispozici i s volitelnou integrovanou diagnostikou. Prostřednictvím pokročilé diagnostiky signalizují konec své užitné životnosti. Zpráva v řídicí místnosti signalizuje příslušnou odbočku komunikační sběrnice. Kontrolka LED na přepěťové ochraně signalizuje místně, který modul je potřeba vyměnit.

Pokud je sběrnice vybavena modulem pokročilé diagnostiky a chrániči Segment Protector s povolenou diagnostikou, nejsou při implementaci potřeba další technické úkony.


Pohodlná instalace i jako dovybavení

Díky tomuto typu přepěťové ochrany se vynechává další úroveň kabeláže. Přepěťovými ochranami je možné dovybavit většinu instalací sběrnic s chrániči FieldConnex® Segment Protector, např. typu R2-SP*).


Podpora všech konstrukcí závodu

Varianty umožňují všechna pravidla instalace a údržby. Verze umožňují nebo zakazují výměnu za běhu. Stínění je možné připojit k pevnému uzemnění nebo prostřednictvím výbojkových trubic podporujících všechny běžné techniky stínění:

  • Jednobodové uzemnění
  • Vícebodové uzemnění
  • Kapacitní uzemnění