Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Stáhněte si kompletní katalogový list ve formátu PDF:
Popis produktu |
---|
Ethernet unmanaged switch with 5 RJ45 ports, port alarm and extended temperature range |
General specifications | ||
---|---|---|
UL File Number | E185778 , E470652 | |
Functional safety related parameters | ||
MTBF | 93.4 | |
Ethernet Interface | ||
Auto-MDI(-X) | yes | |
Autonegotiation | yes | |
Ethernet Interface | Industrial Ethernet | |
Transfer rate | 10BASE-T, 100BASE-TX | |
Cable type | Category 5e or better | |
Standards | ||
IEEE 802.3 10BASE-T | yes | |
IEEE 802.3u 100BASE-TX | yes | |
IEEE 802.3x Flow Control and Back-pressure | yes | |
Indicators/operating means | ||
LED indication | see manual | |
Electrical specifications | ||
Rated operating voltage | 18 ... 32 V DC | |
Power consumption | 3 W | |
General information | Port Failure, DIP switch enabled, Relay Rating, 1A Max. @ 24VDC | |
Nominal voltage | 24 V DC | |
Current consumption | typ. 130 mA | |
Interface 1 | ||
Physical | RJ45 | |
Transfer rate | 10/100 Mbps | |
Inputs/Outputs | ||
Number/Type | 5 x RJ45 | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN61000-6-2, EN55024 | |
Standard conformity | ||
Electrical safety | UL 508 Class I Div 2, IEC 60950/EN60950 (LISTED), CSA C22.2 No. 60950/UL60950 | |
Emitted interference | EN 55032, FCC Part 15 Subpart B, ICES-003, AS/NZS CISPR 32 | |
Noise immunity | EN 55024 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative humidity | max. 95 % | |
Altitude | 0 ... 3048 m | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP30 | |
Connection | Power Supply Terminal Block Ethernet 5 x RJ45 |
|
Material | ||
Housing | Aluminum | |
Mass | 295 g | |
Dimensions | ||
Height | 112 mm | |
Width | 30.5 mm | |
Length | 99 mm | |
Construction type | Cabinet module | |
Mounting | DIN rail or direct panel mounting |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27242608 |
ECLASS 12.0 | 27242608 |
ECLASS 11.0 | 27242608 |
ECLASS 10.0.1 | 27242608 |
ECLASS 9.0 | 27242608 |
ECLASS 8.0 | 27242608 |
ECLASS 5.1 | 27242608 |
ETIM 9.0 | EC001597 |
ETIM 8.0 | EC001597 |
ETIM 7.0 | EC001597 |
ETIM 6.0 | EC001597 |
ETIM 5.0 | EC001597 |
UNSPSC 12.1 | 32151705 |
Literature | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Product Information - RocketLinx® Ethernet Switches | ENG | 1483 KB |
Manuals | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
Quick Start Guide ICRL-U-5RJ45-DIN and ICRL-U-5RJ45-DIN-NT | ENG | 413 KB |
CAD | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 4245 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 20 KB |
Certificates | Číslo certifikátu | Jazyk | Typ souboru | Velikost souboru |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC E185778 | ALL | 449 KB | |
Korea | R-R-PF1-ICRLU5RJ45DIN | ALL | 365 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-4637A | ALL | 109 KB | |
Australia Declaration of Conformity | ACMA Supplier’s declaration of conformity | ALL | 296 KB |
Accessories | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Bezplatně ke stažení: Oficiální zpráva o komunikačních protokolech založených na protokolu TCP (PDF)
Tato zdarma poskytovaná oficiální zpráva ve formátu PDF porovnává různé komunikační protokoly založené na protokolu TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API), které si našly cestu vzhůru a jsou považovány za faktory umožňující používat IIoT a realizovat průmysl 4.0. Získejte zdarma soubor ke stažení hned teď!