VisuNet RM Shell is an innovative thin client firmware pre-installed on every Pepperl+Fuchs VisuNet Remote Monitor (RM) and box thin client. It is engineered by Pepperl+Fuchs to simplify thin client setup and operation of virtualized and conventional workstation-based process control systems. RM Shell replaces the Windows® desktop and reduces the user interface to critical system functions.
Predefined user roles (administrator, engineer, and operator) provide tailored information access to different authorization levels. An app concept allows integration of third-party remote protocols and applications—this enables OEMs to integrate their own apps and adapt VisuNet RMs to their own automation infrastructure.
Usability meets security: Features such as a universal write filter (UWF), USB lockdown, and a built-in Ethernet firewall make VisuNet RMs one of the securest HMI solutions on the market.
VisuNet Control Center takes the usability of VisuNet RMs to the next level by enabling efficient, centralized remote configuration of multiple RMs. This engineering software prevents IT personnel from having to enter hazardous locations for setup and maintenance of systems in the field—everything can be done from the control room.
Nejnovější generace firmwaru pro vzdálené monitory VisuNet a tenké klienty v pouzdře (BTC)
VisuNet RM Shell 6 s dodatečným softwarem pro řídicí centra umožňuje vzdálenou správu více zařízení z centralizované pracovní stanice, a tím odstraňuje potřebu fyzických návštěv v terénu. RM Shell 6 je založen na systému Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC a podporuje všechny běžné protokoly.
Firmware pro vzdálené monitory a tenké klienty VisuNet v pouzdře
V kombinaci se softwarem VisuNet Control Center umožňuje RM Shell centralizovanou správu VisuNet RM. Firmware RM Shell 5 je založen na systému Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC a podporuje všechny běžné protokoly i instalaci aplikací třetích stran.
Nejnovější generace softwaru pro centralizovanou vzdálenou konfiguraci vzdálených monitorů VisuNet a tenkých klientů v pouzdře
Software VisuNet Control Center 6 umožňuje provádět správu všech systémů s rozhraním HMI pomocí nástroje RM Shell 6 z centrálního místa. Správci tak nemusí vstupovat do prostředí s nebezpečím výbuchu a provozů s vysokými nároky na čistotu, aby nastavili vzdálené monitory a tenké klienty v pouzdře nebo provedli jejich údržbu. Přístup k zařízením je udělován z centrálního místa, čímž dochází k úspoře času a nákladů.
Software for centralized remote configuration of VisuNet RMs and box thin clients
VisuNet Control Center allows all HMI systems with RM Shell to be managed from a central location. This prevents administrators from having to enter hazardous areas and cleanrooms to set up or maintain an RM or box thin client. Access to the devices is granted from a central location, saving time and costs.
Poznámka: Chcete-li se dozvědět více o postupu nákupu a instalace tohoto balíčku upgradu, použijte odkaz „Správa operačního systému“ na levé straně této stránky.
Sada pro upgrade je určena pro vzdálené monitory VisuNet a tenké klienty v pouzdře Pepperl+Fuchs, které byly původně dodány s firmwarem RM Shell 5 založeným na operačním systému Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019.
Poznámka: Chcete-li se dozvědět více o postupu nákupu a instalace tohoto balíčku upgradu, použijte odkaz „Správa operačního systému“ na levé straně této stránky.
Sada pro upgrade je určena pro vzdálené monitory VisuNet a tenké klienty v pouzdře Pepperl+Fuchs, které byly původně dodány s firmwarem RM Shell 5 založeným na operačním systému Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 nebo nainstalovaným firmwarem RM Shell 4.