Počítače VisuNet XT překonají extrémní podmínky, kterým budou vystaveny při průzkumu ložisek a těžbě fosilních paliv. Řada XT je vhodná pro použití na vrtných plošinách nebo tam, kde je vyžadován mimořádně robustní panelový počítač, a používá se především ve venkovních aplikacích, pro které jsou charakteristická drsná prostředí. Vnější kryt je vyroben z lehkého, práškově lakovaného hliníku vhodného pro námořní použití, který odolá postříkání slanou vodou a celé řadě chemických látek.
Řada VisuNet XT je určena k používání v drsných okolních podmínkách, například na vrtných soupravách. Během procesu vrtání pracuje vrtná souprava nepřetržitě. Vysoké otřesy a vibrace mají negativní dopad na zařízení. Certifikace pro zónu 2 a třídu I, divizi 2 potvrzují, že řada VisuNet XT dokonale splňuje náročné požadavky. Získejte další informace o výhodách řady VisuNet XT v aplikacích, jako je tato.