Servisní linka pro průmyslové snímače
Servisní linka ochrany před výbuchem

Systémy Bebco EPS® řady 6100 byly zkonstruovány pro použití s velkými skříněmi a některými velkými motory, pohony a kompresory v nebezpečných prostředích, která jsou klasifikována jako zóna 1 nebo 2 podle norem ATEX/IECEx. Systém pročišťování a tlakování dokáže pročišťovat skříně, které jsou větší než 2,2 m³ (450 ft³).

Systém řady 6100 se skládá z řídicí jednotky, pojistného ventilu skříně, snímače nízkého tlaku a volitelných snímačů teploty. Konfigurovatelná řídicí jednotka je vybavena funkcemi pro sledování a kompenzaci teploty a tlaku, přídavným výstupem pro řízení nebo alarm, dvěma volitelnými jiskrově bezpečnými vstupy pro různé činnosti a až třemi vstupy snímačů teploty, které mohou sledovat různé body ve skříni motoru. Jiskrově bezpečné uživatelské rozhraní lze také instalovat do samostatné skříně v blízkosti provozního personálu, aby byly zajištěny rychlý přístup a snadné sledování systému.

  • Certifikováno pro zónu 1 nebo 2 podle norem ATEX a IECEx
  • Automatický systém s programováním pomocí nabídek
  • Maximální průtok 14 000 l/min
  • Jiskrově bezpečné uživatelské rozhraní pro programování a sledování systému
  • Řídicí jednotka sleduje provoz systému a řídí napájení skříně
  • Výstupy pomocných kontaktů pro alarm nebo řízení
  • Více teplotních vstupů pro sledování a řízení
  • Automatická kompenzace tlaku pro nadměrný únik z motoru