UMB800
Ultrazvukový senzor z nerezavějící oceli
Předpisy pro komponenty automatizační technologie používané v hygienických aplikacích jsou přísné. Speciální konstrukce našich ultrazvukových senzorů UMB800 vyhovuje všem typickým požadavkům pro použití v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu
Pokud jsou potraviny baleny na automatizované lince, musí být každé balení před uzavřením plastové vaničky naplněno správným množstvím. Ultrazvukový senzor UMB800 detekuje obsah nezávisle na barvě, povrchu nebo vlhkosti. Velký detekční rozsah a spolehlivé spínání umožňují kontrolovat všechny vaničky s různým množstvím náplně. Hygienické provedení senzoru pomáhá odstranit jakékoli riziko kontaminace.
Před zabalením do blistru nebo dávkováním do lahviček jsou farmaceutické výrobky dočasně ukládány v násypkách na stroji pro zajištění nepřetržitosti procesu balení. Možnost detekce bodu minimální přípustné úrovně naplnění je stejně důležitá jako prevence přeplnění zásobníku v místě dodávky produktu. Senzor UMB800 umožňuje detekovat a měřit limity naplnění a vyprázdnění přímo v násypkách.
Společnost Pepperl+Fuchs představuje „Průvodce technologií ultrazvukových senzorů“ v podobě bezplatného multimediálního obsahu ke stažení. Tento průvodce technologií obsahuje více než 30 let zkušeností v oblasti technologie ultrazvukových senzorů a pomáhá jak začátečníkům, tak i odborníkům. Jako speciální bonus jsou do průvodce technologií zařazeny animace, které jsou vestavěny přímo do dokumentu. Stáhněte si bezplatně kopii ihned a získejte cenný profesní vhled a rady.
Z povrchu kovových součástí musí být před lakováním odstraněny veškeré zbytky olejů a maziv. Tento proces probíhá ponořením do kyseliny. V tomto případě dva ultrazvukové senzory sledují přítomnost kovových součástí před a po ponoření do vany. Pokud součást zůstane ve vaně, je možné proces okamžitě zastavit. Výšku hladiny ve vaně je možné spolehlivě kontrolovat pomocí ultrazvukových senzorů. Pokud hladina kyseliny klesne na minimální úroveň, senzor UMB800 vyšle signál k automatickému doplnění kyseliny. Při dosažení maximální hladiny ultrazvukový senzor přívod kyseliny zastaví.