Wählen Sie Ihr Land

Global

Archivierte Produktversion

Smart-Ex02-ROW-DZ2COL-ANDC00.. Smartphone

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • SIM austauschbar
  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Hardware-Plattform
  • Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN und Bluetooth®
  • Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
  • GPS
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Servicevertrag
  • Spezielle Tasten für Lone-Worker-Protection-Anwendungen (LWP)
  • Programmierbare Hardwaretasten
  • Android™ 11-Betriebssystem

Mehr anzeigen

Approval
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten Smart-Ex02-ROW-DZ2COL-ANDC00..

Smart-Ex 02 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, mit Kamera, Version für Kolumbien
ProzessorQualcomm Snapdragon 450
RAM3 GByte
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera12 MP mit Autofokus und LED-Blitz
Auflösung Videoaufnahme1080p, 720p, 480p (Hauptkamera)
optionaler DatenspeicherMicro SD-Karte bis zu 128 GByte
interner Datenspeicher32 GByte
LautsprecherNach vorne gerichteter Hauptlautsprecher mit Gore®-Membran
MikrofonDual-Mic-Lösung mit drei wählbaren Optionen zur Hintergrundgeräusch-Unterdrückung
DisplayExtrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass, mit Handschuhen bedienbar
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
Bildschirmgröße12,7 cm
Auflösung720 x 1280 Pixel
TastenPTT- / Alarm- / Power- / Multifunktions- / Lautstärke- / Hardware-Tasten für Android-Funktionen
AkkutypLi-Ion-Akku 16,28 WH 3,7 V 4400 mAh
BetriebsdauerLTE-Standby-Zeit: bis zu 350 h
Mobilfunkstandard
2GGSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3GUMTS: 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4GLTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28, B66, B71
LTE TDD: B38, B39, B40, B41
WLAN802.11 a/b/g/n/ac/e/k/r/h (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
NFCja
SIM-KarteDual Nano-SIM
BetriebssystemAndroid™ 11
Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
SMS/MMSja
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP68 , MIL-STD-810G
Anschluss7-poliger wasserfester magnetischer USB 2.0-Anschluss
3,5 mm Klinkenanschluss mit spezieller ecom Befestigungslösung
Masseca. 380 g
Abmessungen
B x H x T82 mm x 163 mm x 22 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 19 ATEX 1 069 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc IP64
[exsign] II 3D Ex ic op is IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
SGS-Zulassung
SGS-ZertifikatClass I, II, III, Division 2 Group A-G T4 IP 64
Ex ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIC T120°C Dc
Cl I Zn 2, AEx ic IIC T4 Gc
Zn 22, AEx ic IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C, IP 64
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 19.0032X
IECEx-KennzeichnungEx ic op is IIC T4 Gc IP64
Ex ic op is IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
Zugelassen fürKolumbien
HinweisAndroid ist eine Marke von Google LLC.
LieferumfangSmart-Ex® 02
Li-Ion-Akku
Ladegerät
USB-Kabel
Schraubendreher
Dokumentation