Wählen Sie Ihr Land

Global

TAB-EX03-DZ2-WWANEUR-CN-000-.. TabletcomputerTab-Ex® 03 DZ2

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Umfassende Sicherheit dank Samsung KNOX
  • Geeignet für die Bedienung mit Handschuhen
  • Google ARCore
  • Samsung DeX Mode
  • MIL-STD-810H
  • 64 GB interner Speicher
  • Micro-SD-Steckplatz (bis zu 1 TB)
  • SIM austauschbar
  • Funkverbindungen wie WWAN, 4G LTE, WLAN und Bluetooth®
  • 13-MP-Rückkamera + 5-MP-Frontkamera

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten TAB-EX03-DZ2-WWANEUR-CN-000-..

Tab-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), neueste verfügbare Android-Version, WWAN (LTE) inkl. Wi-Fi, mit Kamera, Version für Europa
ProzessorOcta-Core, 4 x 2,7 GHz + 4 x 1,7 GHz
Exynos 9810
RAM4 GB
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera13 MP Autofokus
Auflösung VideoaufnahmeUHD 4K (3840 x 2160) @ 30 fps
interner Datenspeicher64 GByte
Frei verfügbarer Speicher 48,6 GByte
optionaler Datenspeichermit microSD-Karte auf 1 TB erweiterbar
SensorenBeschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, RGB-Licht-Sensor
Lautsprecherja
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
TypTFT, LCD
Bildschirmgröße20,31 cm
Bildformat16:10
Auflösung1920 x 1200 (WUXGA)
Helligkeit480 cd/m2 (nit)
Farben16 Mio.
AkkutypLi-Ion 18,87 WH, 3,8 V
5050 mAh (typisch)
4900 mAh (Nennwert)
Betriebsdauerbis zu 11 h
Mobilfunkstandard
2GGSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz
3GUMTS-Band: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)
4GLTE FDD: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66 (AWS-3)
TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)
WLAN802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM
BluetoothBluetooth® 5.0
GPS-SensorGPS, Glonass, Beidou, Galileo
USBUSB 3.1 Gen. 1
VerbindungenWi-Fi Direct, NFC, ANT+
SIM-Karte1x Nano-SIM (4FF)
BetriebssystemAndroid™ 13
SicherheitSamsung KNOX 3.x
SMS/MMSja
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
SchutzartIP64 nach EN/IEC 60079-0 (ATEX/ IECEx)
IP68* nach EN/IEC 60529 (Industriestandard) und MIL-STD-810H
Masse610 g
Abmessungen
B x H x T126,8 mm x 213,8 mm x 9,9 mm
ATEX-Zulassung
KonformitätsbescheinigungEPS 21 ATEX 1 093 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T5 Gc IP64
[exsign] II 3D Ex ic IIIC T85°C Dc
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 21.0033X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T5 Gc IP64
Ex ic IIIC T85°C Dc
Zugelassen fürEuropa
Weitere ZulassungenMIL-STD-810H
LieferumfangTab-Ex® 03
Akku
Ex-Schutzhülle
S Pen
USB-Kabel
Ladegerät
Dokumentation