Wählen Sie Ihr Land

Global

Archivierte Produktversion

Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDCCM.. Feature-PhoneEx-Handy 10

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Bereitstellung eines vollwertigen Android-Telefons
  • Beschränkung der Funktionen auf die eines klassischen Telefons
  • Erlaubt nur den Zugriff auf die notwendigen Telefonfunktionen
  • Hinzufügen selbst entwickelter ECOM-Anwendungen, basierend auf der SMT-Suite
  • SMT-Anwendungen haben keine Verbindung zu Online-Diensten
  • Alle Daten werden lokal auf dem Telefon gespeichert und verbleiben dort.
  • Zugriff auf das Einstellungsmenü, um dem Benutzer die Möglichkeit zu geben, sein Telefon zu personalisieren

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten Ex-Handy10-ROW-DZ2AIC-ANDCCM..

Ex-Handy 10 CLASSIC MODE, DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™ 9, mit Kamera, globale Version
FunktionDas Ex-Handy 10 ist vollständig WEA 2.0-kompatibel und unterstützt auch WEA 3.0-Features/Funktionalität mit Ausnahme des erweiterten Geo-Location-Tagging.
BeschreibungCLASSIC MODE mit Kamera
ProzessorQualcomm Snapdragon MSM8909
ArbeitsspeicherRAM 2 GByte
Kamera
Hauptkamera8 MP Autofokus , LED-Blitz
interner Datenspeicher16 GByte
optionaler DatenspeicherMicro-SD-Karte bis zu 16 GByte
LautsprecherNach vorne gerichteter Hauptlautsprecher mit Gore®-Membran
MikrofonDual-Mic-Lösung mit drei wählbaren Optionen zur Hintergrundgeräusch-Unterdrückung
DisplayBedienung auch mit Handschuhen
Extrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
Bildschirmgröße6,6 cm
TastenPTT- / Alarm- / Power- / Multifunktions- / Lautstärke- / Hardware-Tasten für Android-Funktionen
AkkutypLi-Ion-Akku 16,3 WH 3,7 V 4400 mAh
BetriebsdauerLTE-Standby-Zeit: bis zu 600 h
Mobilfunkstandard
2GGSM: 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3GUMTS: 850 MHz, 900 MHz, 1700 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4GLTE FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B11, B12, B13, B20, B21, B25, B26, B28, B66, B71
LTE TDD: B38, B39, B40, B41
WLAN802.11 a/b/g/n/e/k/r/h (2,4 GHz + 5 GHz)
BluetoothBluetooth® 4.2
GPS-SensorGPS, A-GPS, Glonass, Beidou
NFCja
SIM-Karte1x Nano-SIM (4FF)
BetriebssystemAndroid™ 9 , Android™ Zero Touch
ApplikationenCALCULATOR, CLOCK, CONTACTS, DIALER, eFLASH, eRESET, eSENTINEL, GALLERY, SMS Messenger
SMS/MMSja
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP68 , MIL-STD-810G
Anschluss7-poliger wasserfester magnetischer USB 2.0-Anschluss
3,5 mm Klinkenanschluss mit spezieller ecom Befestigungslösung
Masseca. 330 g
Abmessungen
B x H x T67 mm x 148 mm x 24 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 19 ATEX 1 016 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
[exsign] II 3D Ex ic IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
CSA-Zulassung
CSA-ZertifikatI.S Class I, Division 2, Groups A-D; T4
Class II, III, Division 2, Groups E-G; T120°C
Ex ic IIC T4 Gc / Ex ic IIIC T120°C Dc
CL I, Zone 2, AEx ic IIC T4 Gc
Zone 22, AEx ic IIIC T120°C Dc
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 19.0009X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T4 Gc IP64
Ex ic IIIC T120°C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
Zugelassen fürAlbanien, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Brunei, Bulgarien, Kanada, Ceuta, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Ägypten, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Indien, Irak, Irland, Israel, Italien, Kuwait, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Malaysia, Malta, Mexiko, Montenegro, Myanmar, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Oman, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Serbien, Singapur, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Usbekistan, Vietnam, USA
LieferumfangEx-Handy 10
Li-Ion-Akku
Ladegerät
USB-Kabel
Schraubendreher
Dokumentation