Wählen Sie Ihr Land

Global

PXV000002M-AAMG30x500-000592 Metallcodeleiste

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Hohe mechanische Beständigkeit
  • Einfach auswechselbar
  • Chemisch hochbeständig
  • 2-farbige DataMatrix-Codes

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PXV000002M-AAMG30x500-000592

DataMatrix-Metallcodeleisten zur Positionierung von safePXV- und safePGV-Leseköpfen
Gesamtlänge2 m
Startposition592 m
Codeleistensegment
Segmentnennlänge500 mm
Breite30 mm
Betriebstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Montagetemperatur10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
WitterungsbeständigkeitUV-Strahlung
Feuchtigkeit
Chemische BeständigkeitÖle
Fette
Kraftstoffe
aliphatische Lösungsmittel
schwache Säuren
Materialstärke1 mm
MaterialAluminium
Montageartklebend
Masse83 g / m
Fertigungstoleranz± 1 mm/m