Wählen Sie Ihr Land

Global

IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0 Basisstation für IDM-Z1-* (Zone 1/21)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Basis-/Ladestation für IDM-Z1-x61-M-* Bluetooth®-Handlesegeräte
  • Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21
  • Bluetooth-Schnittstelle
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0

Basisstation für IDM-Z1-* (Zone 1/21)
Funkentfernung (Freifeld)max. 100 m
BetriebsspannungUB4,9 V DC
Stromaufnahme480 mA
SchnittstellentypBluetooth V4.0 EDR , Class 1
Elektrische Schnittstellen: RS-232 , USB
Sendefrequenz2,4 ... 2,4835 GHz (ISM Band)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2:2005 + AC:2005 , EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen
Richtlinie 2014/53/EUEN 300328 V2.1.1:2016 , EN 301489-1 V2.2.0:2017 , EN 301489-17 V3.2.0:2017
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)EN 50581:2012
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011
Betriebstemperatur-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % nicht kondensierend
SchutzartIP40
EU-BaumusterprüfbescheinigungIBExU18ATEX1050
IECEx IBE 18.0009
KennzeichnungZone 1/21 Modell:
Ex-Hexagon II 2G Ex ib IIB T4 Gb
[exsign] II 2D Ex ib IIIC T135°C Db

Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.