Wählen Sie Ihr Land

Global

SMART-EX03-DZ1-AIC-C128-COM-.. SmartphoneSmart-Ex® 03

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Hardware-Plattform
  • Android™ 13-Betriebssystem
  • PTCRB und GCF zertifiziert
  • 13 MP-Kamera für HD-Videoaufnahmen, hochwertige Bilder und optimiert für Scanlösungen
Approval
Symbol
Approval
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cMETus
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SMART-EX03-DZ1-AIC-C128-COM-..

Smart-Ex 03 CAMERA ONLY MODE, DZ1 (DIV 1 und Zone 1/21), Android™, mit Kamera, 128 GB, globale Version
Beschreibung· Camera Only - Der Kioskmodus schränkt die Funktionalität der Smart-Ex 03 auf die Verwendung der reinen Kamerafunktion ein.
· Die Telefonfunktionen auf Softwareebene sind deaktiviert und der Zugriff auf die Telefonfunktionen ist nicht möglich.
· Wifi ist nicht verfügbar - in der Smart-Ex 03 Kameralösung deaktiviert.
· SIM-Kartensteckplätze sind physisch vorhanden, aber nicht funktionsfähig, da die Telefonfunktionen auf Softwareebene deaktiviert sind.
· An der Smart-Ex 03 Kameralösung wurden keine Hardwareänderungen vorgenommen.
ProzessorQualcomm® Snapdragon QCM6490 und SDR753 Plattform
Vollständige 3GPP Rel 15 Unterstützung
RAM8 GByte
Kamera
Frontkamera5 MP
Hauptkamera13 MP mit LED-Blitz und Autofokus mit Phasendetektion
optimiert für ECOM-Scanlösungen
Auflösung Videoaufnahme1080p, 720p, 480p (Hauptkamera)
interner Datenspeicher128 GByte 1
SensorenBiometrie, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Proximity, Umgebungslicht
Display
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
Bildschirmgröße15,24 cm / 6 Zoll
Bildschirmauflösung1080 x 2160
BildschirmschutzExtrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass
BesonderheitenBedienung auch mit Handschuhen
TastenMultifunktionstaste als Kameraauslöser
Power-Taste mit Fingerabdruck-Sensor
Lautstärke auf/ab
AkkutypLi-Ion-Akku , 4400 mAh
I/O AnschlüsseLaden über USB Typ C + robuste Ladepads zum Aufladen in der Dockingstation (Zubehör)
3,5-mm-Audioschnittstelle, die herkömmliches und standardmäßiges 3,5-mm-Audiozubehör
BetriebssystemAndroid™ 13
Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
IT-Sicherheit
BiometrieFingerabdrucksensor in Powertaste
AktualisierungenSicherheits-Updates bis Oktober 2029
Sicherheits-Updates alle 90 Tage
Betriebssystem-Upgrades bis zu Android™ 15
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP68 nach EN/IEC 60529
MIL-STD-810H
Masse400 g
Abmessungen
B x H x T84 mm x 172 mm x 18 mm / 25 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 23 ATEX 1 094 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T4 Gb
[exsign] II 2D Ex ia IIIC T135 °C Db
Ta = -20 °C to +60 °C
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 23.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ia IIC T4 Gb
Ex ia IIIC T135 °C Db
Ta = -20 °C to +60 °C
UKCA-Zulassung
UKCA-ZertifikatEPS23 UKEX 1 095 X
UKCA-KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex ia IIC T4 Gb
[exsign] II 2D Ex ia IIIC T135 °C Db
Zugelassen fürGlobal
Weitere ZulassungenWi-Fi CERTIFIED™
Google ARCore ready
PTCRB
GCF
HinweisAndroid ist eine Marke von Google LLC.
1 keine SD-Karten-Speichererweiterung
LieferumfangSmart-Ex® 03
Li-Ion-Akku
Ladegerät
USB-Kabel
Schraubendreher
Dokumentation