Wählen Sie Ihr Land

Global

SMART-EX03-DZ2-BRA-N128-000-.. SmartphoneSmart-Ex® 03

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weltweite Zertifikate - eine gemeinsame Hardware-Plattform
  • Android™ 13-Betriebssystem
  • Drahtlose Verbindungen wie 5G NR, WWAN, Wi-Fi und Bluetooth®
  • Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
  • GPS
  • NFC-Technologie für drahtlose Anwendungen
  • Servicevertrag
  • Programmierbare Hardwaretasten
  • Spezielle Tasten für Lone-Worker-Protection-Anwendungen (LWP)
  • PTCRB und GCF zertifiziert
  • Dual SIM (eSIM + nano-SIM)
  • Google ARCore ready

Mehr anzeigen

Approval
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SMART-EX03-DZ2-BRA-N128-000-..

Smart-Ex 03 DZ2 (DIV 2 und Zone 2/22), Android™, 128 GB, Version für Brasilien
ProzessorQualcomm® Snapdragon QCM6490 und SDR753 Plattform
Vollständige 3GPP Rel 15 Unterstützung
RAM8 GByte
interner Datenspeicher128 GByte 1
SensorenBiometrie, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, Magnetometer, Barometer, Proximity, Umgebungslicht
Display
Touchscreen-Technologiekapazitiv multi-touch
Bildschirmgröße15,24 cm / 6 Zoll
Bildschirmauflösung1080 x 2160
BildschirmschutzExtrem stoß- und kratzfestes Gorilla® Glass
BesonderheitenBedienung auch mit Handschuhen
TastenProgrammierbare Push-To-Talk-, Alarm- und Multifunktionstaste
Power-Taste mit Fingerabdruck-Sensor
Lautstärke auf/ab
AkkutypLi-Ion-Akku , 4400 mAh
I/O AnschlüsseLaden über USB Typ C + robuste Ladepads zum Aufladen in der Dockingstation (Zubehör)
3,5-mm-Audioschnittstelle, die herkömmliches und standardmäßiges 3,5-mm-Audiozubehör sowie aktualisiertes PTT-Zubehör über eine neue, spezielle Audioschnittstelle unterstützt
Mobilfunkstandard
2GGSM: 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
3GWCDMA: B1, B2, B4, B5, B8 (850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz)
4GLTE: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48, B53, B66, B71
5GNR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79
WLAN6E-fähig, 802.11a/b/g/n/ac/ax/e/k/r/v, Unterstützung für Unternehmensbereitstellungen
Bluetooth5.2 (BLE supported)
GPS-SensorGPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou
NFCja
SIM-KarteDual SIM (eSIM + nano-SIM)
BetriebssystemAndroid™ 13
Android™ Enterprise Recommended verifiziertes Gerät
SMS/MMSja
IT-Sicherheit
BiometrieFingerabdrucksensor in Powertaste
AktualisierungenSicherheits-Updates bis Oktober 2029
Sicherheits-Updates alle 90 Tage
Betriebssystem-Upgrades bis zu Android™ 15
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP68 nach EN/IEC 60529
MIL-STD-810H
Masse400 g
Abmessungen
B x H x T84 mm x 172 mm x 18 mm / 25 mm
ATEX-Zulassung
ATEX-ZertifikatEPS 23 ATEX 1 098 X
ATEX-KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T4 Gc
[exsign] II 3D Ex ic IIIC T135 °C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx EPS 23.0021X
IECEx-KennzeichnungEx ic IIC T4 Gc
Ex ic IIIC T135 °C Dc
Ta = -20 °C to +60 °C
Zugelassen fürBrasilien
Weitere ZulassungenWi-Fi CERTIFIED™
Google ARCore ready
PTCRB
GCF
HinweisAndroid ist eine Marke von Google LLC.
1 keine SD-Karten-Speichererweiterung
LieferumfangSmart-Ex® 03
Li-Ion-Akku
Ladegerät
USB-Kabel
Schraubendreher
Dokumentation