Wählen Sie Ihr Land
RVI58X-*******1 Inkremental-Drehgeber
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
- ATEX-Zulassung
- Bis zu 5000 Striche
- Servo- oder Klemmflansch
- 10 V ... 30 V mit kurzschlussfesten Gegentaktendstufen
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH