Wählen Sie Ihr Land

Global

GLV18-55/25/103/115 Reflexionslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Efficient-Line im kurzen M18-Kunststoffgehäuse für Standard-Anwendungen
  • Sehr hohe Reichweite
  • 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
  • Version mit Lichtaustritt frontal
  • Gleichspannungsversion

Mehr anzeigen

Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten GLV18-55/25/103/115

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Gewindebauform M18, Kunststoffgehäuse, Lichtaustritt frontal, Reichweite 4 m, Rotlicht, Hellschaltung, DC-Version, PNP-Ausgang, Festkabel
Betriebsreichweite0 ... 4 m
Reflektorabstand0,05 ... 4 m
Grenzreichweite5,5 m
ReferenzobjektReflektor C110-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 640 nm
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 200 mm bei 5,5 m
Öffnungswinkelca. 2 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux
MTTFd920 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0< 20 mA
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit≤ 1 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseII, Bemessungsisolationsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePC
LichtaustrittPMMA
KabelPVC
Masseca. 75 g
Abmessungen
Länge39,8 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18