Wählen Sie Ihr Land

Global

F-KD-Ex2 Klemmenmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalig
  • Eingang für NAMUR-Sensoren
  • Reduziert die Feldverdrahtung um 50 %
  • Unterstützt 2:1-Technik
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten F-KD-Ex2

Klemmenmodul für NAMUR-Sensoren
SchutzartIEC 60529:2001
SchutzartIP20
AnschlussFederklemmen
Aderquerschnitt0,08 ... 2,5 mm2
Masseca. 100 g
Abmessungen6,5 x 90,5 x 68,5 mm (B x H x T)
Höhe90,5 mm
Breite6,5 mm
Tiefe68,5 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ZertifikatDOC-0097 , siehe Betriebsanleitung
TemperaturklasseT6 T6 T4
SpannungUi≤ 16 V ≤ 16 V ≤ 16 V
StromIi≤ 14 mA ≤ 21 mA ≤ 52 mA
LeistungPi≤ 35 mW ≤66 mW ≤ 169 mW
Umgebungstemperatur72 °C 66 °C 80 °C
Innere KapazitätCi0 F
Innere InduktivitätLi 0 H
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.