Wählen Sie Ihr Land
WCS3B-LS2** Lesekopf
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- RS-485-Schnittstelle
- Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
- Automatische Verschmutzungserkennung
- Ausgabe von Position und Geschwindigkeit








Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
DatenblattKlassifikationenProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten WCS3B-LS2**
Lesekopf, RS-485-Schnittstelle, mit RS-485-Abschlusswiderstand |
Überfahrgeschwindigkeit | v | ≤ 12,5 m/s |
Messlänge | max. 314,5 m | |
Freie Toleranzen zur Codeschiene | horizontal: 31 mm ( ± 15,5 mm ) vertikal: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
Auflösung | ± 0,4 mm (1250 Positionen/m) |
MTTFd | 198 a | |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
Betriebsanzeige | LED grün: Netz ein (Power on) | |
Datenflussanzeige | LED gelb: Datenübertragung aktiv | |
Geschwindigkeitsanzeige | LED gelb (nur mit Option S, Geschwindigkeitsausgabe) aus: wenn Grenzgeschwindigkeit überschritten (anstelle Datenflussanzeige) | |
Fehleranzeige | LED rot blinkend: Lesekopf außerhalb der Codeschiene permanent leuchtend: interner Diagnosefehler | |
Display | Anzeigemodul, 6-stellig (nur mit Option D, Display) an Einbaulage anpassbar |
Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
Leistungsaufnahme | P0 | 2 VA mit Option H, Heizung: 11 VA bei 24 V DC |
Schnittstellentyp | RS 485-Schnittstelle | |
Ausgabecode | Binär-Code | |
Übertragungsrate | Baudrate 19,2 kBit/s ... 187,5 kBit/s (bei Bestellung angeben) | |
Abschluss | mit RS 485 Abschlusswiderstand |
Geschwindigkeitsausgang | Schaltausgang , kurzschlussfest (nur mit Option S, Geschwindigkeitsausgabe) | |
Schaltspannung | Betriebsspannung |
Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 , DIN EN 12015 | |
Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 , DIN EN 12016 | |
Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-27, Halbsinus 30 g, 18 ms | |
Schwingungsfestigkeit | DIN EN 60068-2-6, Sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 Zyklen |
CSA-Zulassung | cCSAus Certified, General Purpose Class 2 Power Source | |
CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
Betriebstemperatur | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) mit Option H, Heizung: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend |
Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1, 5-polig | ||||||||||
Schutzart | IP54 | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Masse | 500 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|
Bestellinformationen | Montageplatte im Lieferumfang enthalten |