Wählen Sie Ihr Land

Global

GLK18-6/59/115/161 Reflexionslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Efficient-Line im kurzen M18-Kunststoffgehäuse für Standard-Anwendungen
  • Sehr hohe Reichweite
  • 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
  • Version mit Lichtaustritt frontal
  • Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten GLK18-6/59/115/161

Reflexionslichtschranke, Gewindebauform M18, Kunststoffgehäuse, Lichtaustritt frontal, Reichweite 6,5 m, Rotlicht, Dunkelschaltung, AC/DC-Version, NPN-FET-Ausgang, Festkabel
Betriebsreichweite0 ... 6,5 m
Reflektorabstand0,05 ... 6,5 m
Grenzreichweite8 m
ReferenzobjektReflektor C110-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 640 nm
Polarisationsfilternein
Lichtfleckdurchmesserca. 300 mm bei 8 m
Öffnungswinkelca. 2 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux
Mitgeliefertes ZubehörMontagehilfen
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei Empfang des Sendestrahls ; blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve; aus bei Strahlunterbrechung
BetriebsspannungUB20 ... 250 V AC/DC
LeerlaufstromI0< 2,5 mA
Schaltungsartdunkelschaltend
SignalausgangN-Kanal MOSFET, kurzschlussfest
Schaltspannungmax. 250 V AC/DC
Schaltstrommax. 200 mA
SpannungsfallUd≤ 3,5 V AC/DC
Schaltfrequenzf50 Hz
Ansprechzeit≤ 10 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
NormenUL 508
SchutzklasseII, Bemessungsisolationsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Type 1 enclosure
Installieren Sie als Überstromschutz eine Sicherung mit einem Bemessungsstrom von max. 3 A 250 V AC/DC
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
Anschluss2 m Kabel, 3 x 0,34 mm2, PVC
Material
GehäusePC-PBT
LichtaustrittPMMA
Masseca. 100 g
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18