Wählen Sie Ihr Land

Global

GLV18-55-G/25/102/159 Reflexionslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Efficient-Line im kurzen M18-Kunststoffgehäuse für Standard-Anwendungen
  • Zwei Geräte in Einem: Betriebsart Transparenterkennung oder Reflex mit großer Reichweite
  • 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
  • Optimiertes Poti-Design für gute Sichtbarkeit der Bedienelemente in der Applikation
  • Gleichspannungsversion

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.115,58 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten GLV18-55-G/25/102/159

Reflexionslichtschranke für Glaserkennung, Gewindebauform M18, Kunststoffgehäuse, Lichtaustritt frontal, Reichweite 2,5 m, Rotlicht, Hellschaltung, DC-Version, NPN-Ausgang, Stecker M12
Betriebsreichweite0 ... 2,5 m im Glasmodus;
0 ... 5 m im Normalmodus
Reflektorabstand0 ... 2,5 m im Glasmodus;
0 ... 5 m im Normalmodus
Grenzreichweite6,5 m
ReferenzobjektReflektor C110-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 640 nm
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 370 mm bei 6,5 m ; 50 mm bei 1 m
Öffnungswinkelca. 2 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze30000 Lux
MTTFd1260 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Netz ein (Power on),
blinkend 2 Hz oder 4 Hz im Teach-In
FunktionsanzeigeLED gelb: Reflexionsmodus: leuchtet bei freiem Lichtstrahl; blinkt bei Unterschreitung der Funktionsreserve; ist aus bei Unterbrechung des Lichtstrahls Glaserkennungsmodus: leuchtet bei freiem Lichtstrahl; blinkt bei Erreichen der maximalen Kompensation; aus bei Unterbrechung des Lichtstrahls
BedienelementePotenziometer für Teach-In und Moduswahl
Kontrasterkennungsstufen18 % - Klarglasflaschen
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0< 15 mA
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf1 kHz
Ansprechzeit≤ 0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
EAC-KonformitätTR CU 020/2011
SchutzklasseII, Bemessungsisolationsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 3-polig
Material
GehäusePC
LichtaustrittPMMA
SteckerKunststoff
Masseca. 10 g
Abmessungen
Länge43,9 mm
Durchmesser18 mm
GewindegrößeM18