Wählen Sie Ihr Land
RVI58N-******X Inkremental-Drehgeber für besondere Anwendungen
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Bis zu 50.000 Striche
- Erweiterter Temperaturbereich
- Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
- Servo- oder Klemmflansch
- 10 V ... 30 V mit RS 422-Schnittstelle
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR