Wählen Sie Ihr Land

Global

OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494 Einweg-Lichtschranke (Paar)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sehr flache Bauform zur direkten Montage ohne Haltewinkel
  • Sehr heller, gut sichtbarer Lichtfleck
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OBE500-R3F-SE2-0,2MV31-Y263494

Einweg-Lichtschranke, flache Bauform, M3-Montage, Reichweite 500 mm, Rotlicht, Dunkelschaltung, PNP-Ausgang, mit 0,2 m Festkabel und M8-Stecker, 4-polig
SenderOBE500-R3F-S-0,2M-V31
EmpfängerOBE500-R3F-E2-0,2M-V31-Y814592
Betriebsreichweite0 ... 500 mm
Grenzreichweite700 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Winkelabweichungca. 2 °
Objektgrößetyp. ab 1,5 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 90 mm im Abstand von 500 mm
Öffnungswinkelca. 5 °
Lichtaustrittfrontal
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 25000 Lux
MTTFd806 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeEmpfänger: LED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve ; aus bei Strahlunterbrechung
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 11 mA
Empfänger: ≤ 8 mA
SchutzklasseIII
TesteingangTest der Schaltfunktion bei 0 V
SchaltschwelleTeach-In-Eingang
SchaltungsartSchließer / dunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA , ohmsche Last
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzfca. 1 kHz
Ansprechzeit500 µs
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Recognized, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat) und Edelstahl
LichtaustrittPMMA
KabelPUR
Masseca. 10 g je Sensor
Anzugsmoment Befestigungsschrauben1 Nm
Abmessungen
Höhe25,5 mm
Breite16 mm
Tiefe4,1 mm
Kabellänge200 mm