Wählen Sie Ihr Land
CG.NA.NPT3/8.SS.C.16.K50 Kabelverschraubungen, Metall, für unarmierte Kabel
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Für Kabel ohne Armierung
- Edelstahl
- Gewinde NPT 3/8''
- Dichtung Chloropren
- Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert
- Geeignet für den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
- Schutzart IP66 / IP68
- Verpackungseinheit: 50 Stück, ohne Zubehör
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN